Селектор і регулювальний клапан тиску Cat® для трансмісійної системи
Перегляд 1 - 16 з 210
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником
Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.
Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено
Додати обладнанняЩоб знайти підхожі деталі.
Додати обладнання
Перегляд 1 - 16 з 210
Сортувати за актуальністюСортувати за назвоюСортувати за номером за каталогом
УвійтиРеєстрація
Фільтрування та сортуванняФільтрування та сортування
Сортувати за актуальністюСортувати за назвоюСортувати за номером за каталогом
Технічні характеристики
СШАМетричні
Внутрішній діаметр (дюйми)
0,1250,30,511,02,5
Зовнішній діаметр (ЗД) – А (дюйми)
5/8
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
na
Тип гвинта
Установні гвинти із засвердленим кінцем
Тип пружини
Стиснення
Тип шайби
Плоский
Товщина (дюйми)
0,010,030,0350,060,0633,23
Переглянути результатиСкасувати
Технічні характеристики
СШАМетричні
Внутрішній діаметр (дюйми)
0,1250,30,511,02,5
Зовнішній діаметр (ЗД) – А (дюйми)
5/8
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
na
Тип гвинта
Установні гвинти із засвердленим кінцем
Тип пружини
Стиснення
Тип шайби
Плоский
Товщина (дюйми)
0,010,030,0350,060,0633,23
Cat
Діаметр (дюйми)
1,19
Опис матеріалу
Алюміній
Довжина (дюйми)
2.95
Зовнішній діаметр (дюйми)
1,186
Матеріал
Алюміній
Вага (фунти)
0,1
Cat
Товщина (дюйми)
0,06
Зовнішній діаметр (дюйми)
0.81
Опис матеріалу
Сталь
Material
Carbon Steel
Cat
Товщина (дюйми)
0,03
Опис матеріалу
Сталь
Діаметр (дюйми)
0.59
Material
Alloy Zinc,Carbon Steel,Oil Fluid
Cat
Матеріал
Сталь
Покриття
Не визначено
Загальна довжина (дюйми)
4.826
Ширина (дюйми)
1,237
Висота (дюйми)
0.893
Cat
Опис матеріалу
Чавун
Загальна довжина (дюйми)
11,06
Загальна ширина (дюйми)
9,96
Загальна висота (дюйми)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
Загальна висота (дюйми)
0,53
Загальна довжина (дюйми)
1.01
Cat
Опис матеріалу
Алюмінієве лиття під тиском
Загальна довжина (дюйми)
14.4
Загальна ширина (дюйми)
9.1
Загальна висота (дюйми)
2
Material
Alloy Aluminum
Cat
Тип шайби
Плоский
Тип
Паз центрального отвору
Зовнішній діаметр (дюйми)
0,812
Матеріал
Шим Сталь
Довжина (дюйми)
,062
Внутрішній діаметр (дюйми)
0.125
Форма центрального отвору
Без-різьби
Thickness (in)
0.063
Cat
Висота (дюйми)
0,03
Зовнішній діаметр (дюйми)
3,5
Внутрішній діаметр (дюйми)
2,5
Material
Alloy Steel
Cat
Опис матеріалу
Сталь
Стандартний колір
Зелений
Зовнішній діаметр (дюйми)
0,433
Довжина (дюйми)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat
Тип шайби
Плоский
Тип
Паз центрального отвору
Зовнішній діаметр (дюйми)
0,812
Матеріал
Шим Сталь
Покриття
Оцинковане
Довжина (дюйми)
0,009
Внутрішній діаметр (дюйми)
0.125
Форма центрального отвору
Без-різьби
Thickness (in)
0.01
Cat
Опис матеріалу
Сталь
Стандартний колір
Коричневий
Зовнішній діаметр (дюйми)
0,433
Довжина (дюйми)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat
Тип шайби
Плоский
Тип
Паз центрального отвору
Зовнішній діаметр (дюйми)
0,812
Матеріал
Шим Сталь
Покриття
Оцинковане
Довжина (дюйми)
0,035
Внутрішній діаметр (дюйми)
0.125
Форма центрального отвору
Без-різьби
Thickness (in)
0.035
Cat
Cat
Приблизна вага (фунти)
0,74
Зовнішній діаметр (дюйми)
1.12
Загальна довжина (дюйми)
4.19
Cat
ДеталіІнструменти наземного застосуванняІнструменти наземного застосуванняІнше оснащення для землерийного знаряддяІнше оснащення для землерийного знаряддяЗуби пристрою для поверхневого розпушування грунтуТросБокорізи та захист бічних панелейБокорізи та захист бічних панелейБокорізиБічні кожухиЗрізні блоки протекторів бічних панелейПротектори бічних панелейБурове свердло для оснащення для землерийного знаряддяБурове свердло для оснащення для землерийного знаряддяАдаптери ударної машиниБіти ударної машиниВузли ударної машиниТриконусні напрямні лопатки для свердлаТриконусні свердлаЗасоби технічного обслуговування і датчики оснащення для землерийного знаряддяЗасоби технічного обслуговування і датчики оснащення для землерийного знаряддяЗасоби технічного обслуговування оснащення для землерийного знаряддяКалібри оснащення для землерийного знаряддяЗахист від зносуЗахист від зносуЗахисники болтівЗахисні планкиЗахисні планки для торцевої кромки основиЗносостійкі блокиЗносостійкі вушкаЗносостійкі кнопкиЗносостійкі планкиМеханічно прикріплена система зносостійких пластин (MAWPS)П'яткові кожухиПоперечні планкиЗносні пластиниЗносні пластиниЗносні пластини бічної панеліЗносні пластини гільзиЗносні пластини для заду ковшаЗносні пластини для краю основиОпорні плити лижОпорні плити підошвиП'яткові опорні плитиПланки перетягування назадКрайки та губи основи ковшаКрайки та губи основи ковшаБазова кромка в зборіБазові країГіпсові губиКути ковша та кутові захисні кожухиКути ковша та кутові захисні кожухиКути ковшаКутові захисні кожухиОбладнання та утримання оснащення для землерийного знаряддяОбладнання та утримання оснащення для землерийного знаряддяБолти оснащення для землерийного знаряддяВідбивачі каменівГайки оснащення для землерийного знаряддяЗамки CapSureКовпачки та заглушки для оснащення для землерийного знаряддяМожтажні вушка оснащення для землерийного знаряддяРукави CapSureФіксатори оснащення для землерийного знаряддяШайби оснащення для землерийного знаряддяШтоки оснащення для землерийного знаряддяОснащення для землерийного знаряддя для асфальтоукладанняОснащення для землерийного знаряддя для асфальтоукладанняБіти для різання дорожнього покриттяПлити асфальтоукладального вібробрусаОснащення для землерийного знаряддя колеса ущільнювачаОснащення для землерийного знаряддя колеса ущільнювачаВузли зубів коліс ущільнювачаЗуби коліс ущільнювачаОснови зубів коліс ущільнювачаРозпушувач і скарифікатор (оснащення для землерийного знаряддя)Розпушувач і скарифікатор (оснащення для землерийного знаряддя)Зуби розпушувачаЗуби скарифікатораНосики для ремонту хвостовика розпушувачаПротектори хвостовика розпушувачаХвостовик скарифікатораХвостовики розпушувачаРізальні крайки ковша та захист крайокРізальні крайки ковша та захист крайокКожухиКрайки вирівнювання ковшаМодульні кожухиНайкращі обкладинкиНапівстрілоподібний сегментНапівстрілоподібні торцеві бітиНапівстрілоподібні-різальні-крайкиРіжучі кромки ковшаСегменти різальної крайки ковшаТорцеві насадки ковшаРізальні крайки та торцеві біти грейдераРізальні крайки та торцеві біти грейдераНакладки торцевих біт грейдераРізальні крайки грейдераТорцеві біти грейдераСистеми адаптера й зубів ковшаСистеми адаптера й зубів ковшаЗ'єднувальні муфти зубівЗуби ковшаКоробчасті зубиКришки адаптераНосики для ремонту губ і адаптерівПерехідникиПланки зубівСистеми біт грейдераСистеми біт грейдераБіти грейдераКутові опорні плити біт грейдераПанелі адаптера біт грейдераСкрепер (оснащення для землерийного знаряддя)Скрепер (оснащення для землерийного знаряддя)Біти маршрутизатора скрепераДеталі підйомника й ежектора скрепераРізальні крайки скреперарізальні крайки та торцеві насадкирізальні крайки та торцеві насадкиТорцеві насадки ножарізальні крайки лезаВкладенняВкладенняБейл ЗахопленняБейл СпірсВеликі пальціВилкиВіникиГрабліГрейферЕкскаваториЗброя для обробки матеріалівКовші - ЕкскаваторКовші - Міні-навантажувачКовші - компактний колісний навантажувачКовші - малий колісний навантажувачКовші - міні-гідравлічний екскаватор (0-10 т)Ковші - середній колісний навантажувачКущорізиЛезаМолоткиМолоткиМолоткиМолоткові кронштейниМолоткові лініїМолоткові інструментиМотоблокиМоторні косаркиМульчувачіМуфтиПерехідникиПилиПодрібнювачі пнівРозпушувачіРозумні грейдерні лезаСистеми повороту нахилуСніг штовхаєСнігові крилаГідравлікаГідравлікаІнші гідравлічні компонентиГрупи та компоненти гідравлічних клапанівГрупи та компоненти гідравлічних клапанівІнші гідравлічні клапаниГідравлічні гальмівні краниГідравлічні головні клапани управлінняГідравлічні джойстикові клапаниГідравлічні картриджні клапаниГідравлічні рядні клапаниКлапани з ручним керуваннямКомпоненти гідравлічного клапанаГідравлічні акумулятори та комплектуючіГідравлічні баки, резервуари та інші компоненти резервуарівГідравлічні баки, резервуари та інші компоненти резервуарівГідравлічні баки та резервуариКомпоненти гідравлічного бакаГідравлічні насоси, двигуни та компонентиГідравлічні насоси, двигуни та компонентиІнші гідравлічні насоси та двигуниІнші компоненти гідравлічного насоса та двигунаГідравлічні двигуниГідронасосиГідравлічні циліндри та комплектуючіГідравлічні циліндри та комплектуючіІнші компоненти циліндрівГрупи гідравлічних циліндрівГідравлічний циліндр у зборі труб і бочокКомплект ущільнення для гідравлічного циліндраУщільнення гідравлічних циліндрівШток гідравлічного циліндра в зборіКомплект ущільнення для гідравлічного циліндраКомплекти для ремонту та обслуговування гідравлікиКомплекти для ремонту та обслуговування гідравлікиКомплект ущільнення для гідравлічного циліндраКомплекти для ремонту та обслуговування загальної гідравлікиКомпоненти гідравлічного молоткаДвигунДвигунFEAD та житлові системиFEAD та житлові системиАдаптер для допоміжного насосаГрупи приводу вентиляторівКронштейни вентилятора та приводу вентилятораПередній і задній корпусиПерехідники для вентиляторівПерехідники колінчастого валуВихлопна системаВихлопна системаІнші компоненти вихлопної системиБрама відходів.Випускні клапаниВипускні колектори та компоненти колектораВихлопні трубиВихлопні трубкиГлушникиКомпоненти впускуЛінії відпрацьованого повітряСистеми та компоненти доочисткиСифон вихлопної системиДвигуни та блокиДвигуни та блокиІнші варіанти розташування двигунаБлоки циліндрівГолі блокиДвигунівДовгі блокиКомпоненти блоку циліндрівКороткі блокиЗапалювання/електрична системаЗапалювання/електрична системаГенератори змінного струмуДетектори нафтового тумануЗапалюванняСвічки запалюванняСтартерКлапанний механізм:Клапанний механізм:Інші компоненти клапанаІнші компоненти клапанного механізмуВал підйомникаГальма двигунаКлапаниКомплект розподільного валуКоромислаМістПриводівРозподільні валиРоторні котушкиШтовхачіКомплекти для капітального ремонту двигунаКомплекти для капітального ремонту двигунаНа шосеКомпоненти двигуна:Компоненти двигуна:Головки циліндрів та компонентиКомплект розподільного валуКришки двигунаОбертові компоненти двигунаПовітряні компресори та компонентиПоршні та інші поршневі компонентиПідтримка опори двигунаПідшипники двигунаРозподільні валиПаливна системаПаливна системаІнші компоненти паливної системиКарбюратори та регуляториКлапани паливної системиПаливний інжекторПаливні бакиПаливні насосиПаливні рампиПаливопроводи/магістралі високого тискуПриводівТиск паливаУщільнювачі для паливних системФорсунки інжектораПовітряні та гідравлічні системи запускуПовітряні та гідравлічні системи запускуY-подібні сітчасті фільтриГлушникиЕфірні клапаниЗаборонні пристроїКлапаниЛубрикаториСтартерРемені, шківи та вібродемпфериРемені, шківи та вібродемпфериІнші ремені, шківи та віброгасникиАмортизатори вібрації двигунаРемені двигунаШківи двигунаСистема TurboСистема TurboІнші компоненти TurboГрупи турбокомпресорів і турбокомпресорівДифузори та насадкиКорпуси та кришкиТурбокартриджіСистема змащенняСистема змащенняІнші компоненти мастилаВентиляція закритого картера (CCV)Компоненти масляного насосаМаслянш насосиМасляні заливкиМасляні піддониНафтопроводиРегуляториРеспіраториСистема оновлення масла в зборі клапанаУтилізація та лінії OCVСистема охолодженняСистема охолодженняІнші компоненти системи охолодженняБаки та комплектуючіВентилятори та комплектуючіВироби для охолодженняВодяні насоси та комплектуючіОхолоджувальні модуліОхолоджувачі маслаОхолоджувачі та компонентиРадіатор і компонентиТеплообмінникТермостатиТрансмісія двигунаФільтри та рідини для двигуна:Фільтри та рідини для двигуна:Комплекти для ремонту та обслуговування двигунівМоторні рідиниФільтр двигунаЕлектрика та електронікаЕлектрика та електронікаІнші електричні та електронні компонентиАкумуляторні батареїАкумуляторні батареїІнші акумуляториВажкі навантаженняДжерело безперебійного живленняКомпоненти акумулятораУніверсальнийБудильники та клаксониБудильники та клаксониРогиСигналізаціїДатчики та перемикачіДатчики та перемикачіІнші датчики та перемикачіДатчик температуриДатчики викидуДатчики положенняДатчики рівня рідиниДатчики тискуДатчики швидкості та часуКомпоненти датчика та перемикачаЛідарПеремикачі температуриПеремикачі тискуРадарТелематикаУдосконалені датчикиДисплеї та датчики кабіниДисплеї та датчики кабіниДатчики кабіниДисплеї кабіниКластери датчиків кабіниЕлектричні джгути та кабеліЕлектричні джгути та кабеліІнші електричні джгути та кабеліІнші з'єднувачі та клемиВузол джгутівГрупи проводкиЗ'єднувачКабелi у зборiСипучі матеріалиТерміналиТрубопроводівЕлектричні елементи керуванняЕлектричні елементи керуванняІнші елементи керування кабіноюВажелі підйому трансмісіїКамерКлавіатураКнопки та ручки кабіниКомпоненти джойстикаЛівий джойстик:Модулі поворотного та бігового наборуОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯПеремикачі кабіниПеремикачі склоочисниківСтеблаЕлектричні коробкиКлемний блокКомплекти для ремонту та обслуговування електроніки та електронікиМоніторинг стануОбігрівачіОсновні компонентиОсновні компонентиАвтоматичні вимикачі та запобіжникиВипрямлячіГенераториГенератори змінного струмуДатчикиДвигуниДіодиЗбірні шиниКонденсаториКотушкиРегуляториРезисториРелеСоленоїдиСтартерТепловідводиПотужністьПотужністьІнші компоненти силових перетворювачівАкумуляторні батареїГенераториГенератори змінного струмуДвигуниКарти пам'яті та HD дискиПрограмне забезпеченняРегулятори потужностіСилові інверториСтартерТрансформаториРадіоприймачі та радіоаксесуариРадіоприймачі та радіоаксесуариАксесуари для радіоРадіоРозважальні системи в кабініРозважальні системи в кабініUSB-портАксесуари для радіоАнтенаДинамік і грильРадіоСилова РозеткаСвітильники та освітлювальні аксесуариСвітильники та освітлювальні аксесуариЛiхтарiСвітлові аксесуариСистеми зоруТелематикаКабіниКабіниІнтер'єри кабіниІнтер'єри кабіниЗберігання в кабініКилимки для кабіниКомпоненти аварійного виходу кабіниПриладова панель і обшивка кабіниСидіння та комплектуючі кабіниізоляція кабіниІнші компоненти кабіниБезпека кабіниБудильники та клаксониБудильники та клаксониРогиСигналізаціїВікна та панелі кабіни Ущільнювачі та ущільнювачіВікна та панелі кабіни Ущільнювачі та ущільнювачіМетеорологічні смугиУщільнювачі для вікон і панелейДвері кабіниДвері кабіниДверна ручка кабіниДверні вузли кабіниЗасувки кабіниПоручні для кабіниРучні важелі кабіниДисплеї та датчики кабіниДисплеї та датчики кабіниДатчикиДисплеї кабіниКластери датчиків кабіниЕлектричний пульт керування оператором кабіниЕлектричний пульт керування оператором кабіниІнші елементи керування кабіноюКамерКлавіатураКнопки та ручки кабіниКомпоненти джойстикаЛівий джойстик:Модулі поворотного та бігового наборуОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯПеремикачі кабіниПеремикачі склоочисниківСтеблаКабіна в зборіМеханічне управління оператором кабіниМеханічне управління оператором кабіниІнші компоненти керування операторомМеханічні важелі управлінняНожні педаліРульове колесоНавіси кабіниОглядовість кабіниОглядовість кабіниІнші компоненти видимостіІнші компоненти для вікон і склаБачки з рідиною омивачаВідтінкиВікна та склоДзеркалаКозиркиСистеми зоруСклоочисники, омивачі та компонентиРозважальні системи в кабініРозважальні системи в кабініUSB-портиАксесуари для радіоАнтенаКолонки та гриліРадіоСилові розеткиСистеми опалення, вентиляції та кондиціонування кабіниСистеми опалення, вентиляції та кондиціонування кабіниІнші компоненти системи опалення, вентиляції та кондиціонування кабіниАкумулятори, ресивери та осушувачі кабіниВипарники кабіниВузли кондиціонера кабіниЖалюзіКомпресорний блок кондиціонера, кабінаПовітродувки для кабіниПовітропровід кабіниПовітряні фільтри кабіниТермостати кабіниТелематикаКомплекти для оновлення та ремонтуКомплекти для оновлення та ремонтуМодернізаційні комплектиМодернізаційні комплектиІнші комплекти для оновленняБезпекаБезпека та видимістьВикиди та регулюванняКомфорт і зручністьОхоронаПродуктивність і продуктивністьТелематикаУдосконалення технічного обслуговуванняРемонтні та сервісні комплектиРемонтні та сервісні комплектиІнструменти наземного застосуванняІнші комплекти для ремонту та обслуговуванняГідравлікаДвигунівЕлектронiкаКомплекти зчіпних штифтівОбслуговуванняТрансмісія та рульове управлінняХодова частинаКонструкції та інші компоненти системиКонструкції та інші компоненти системиІнші обкладинки та підтримки:Інші обкладинки та підтримки:Металеві чохлиНеметалеві чохли та опориСпеціальні підтримкиТрубчасті опори на замовленняБаки та комплектуючіБаки та комплектуючіІнші компоненти бакаБачки з рідиною омивачаГерметична КришкаДатчикиПаливні бакиПовітряні бакиРезервуари для промивкиЦистерни DEFВажкі каркасні та кузовні конструкціїВажкі каркасні та кузовні конструкціїІнше важке виробництвоЗахоплення, підйом і штовхання конструкційЗовнішні ROPSКаркаси доріжокКолеса ущільнювачаКузови та вкладиші вантажівокНазва машиниНесуча конструкція корисного навантаженняПротивага та баластиЛегкі каркасні та кузовні конструкціїЛегкі каркасні та кузовні конструкціїІнші легкі виробиВажелі та ланкиДоріжки та платформиДрабиниКорпуси та дверіКрила для гусеницьКрила на колесахКрокиПоручнiПротекторні пластиниРешітки, грати та екраниСходиМонтажні конструкції для охорониНестандартні структури:Система пожежогасіння та компоненти:Система пожежогасіння та компоненти:ВогнегасникКонтролери та модуліНасадкиПриводівСистеми змащення мастил:Системи змащення мастил:Мастило ZerksМастильні клапани та форсункиМастильні насосиСкреперні елеваторні та ежекторні системи:Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиІнформація, повідомлення та маркуванняІнформація, повідомлення та маркуванняІнші компоненти ідентифікаціїПлiвкаПластиниТегиБруски, пластини та кутові кронштейниБруски, пластини та кутові кронштейниІнші планки, пластини та кутові кронштейниКвадратні, шестигранні та круглі брускиКутовий кронштейнПластини неправильної формиПлоскі пластини загальної формиЗчеплені штифти та підшипники втулкиЗчеплені штифти та підшипники втулкиІнші шкворні та втулкові підшипникиІнші штифти та штифтові збіркиВузли та компоненти прапорцевих штифтівЗвичайні шпилькиКілька штифтів ODПідшипники ковзанняШпильки з головкоюШтифти з конічною посадкоюШтифти з'єднанняШтифти зі стопорними кільцямиШтифти та компоненти планки-тримачаКанали та трубкиКанали та трубкиU-подібний каналКонструкційні трубиСтандартні каналиКомплекти обладнанняКомплекти ущільнювальних кілецьОбладнанняОбладнанняІзолюючі кріпленняІнше обладнанняБампериВтулкиЗатискачіКлючіКронштейни для з'єднання та компонентиКріпленняНаконечники вудилищ і контрольні стрижніПетліПружиниПідйомні компонентиСферичні куліТроси, кабелі та ланцюгиФіксуючі / стопорні кільцяШайби та розпіркиШтифтиПідшипники та втулкиПідшипники та втулкиІнші підшипники та втулкиКишені на ногахКовпачкиКільцева половинкаНарукавникиРоликові елементиСферичні площиниФіксаториЦапфиПіна, ізоляція та підкладкиПіна, ізоляція та підкладкиІзоляційні групи та збіркиКвадрат прямокутникКруглийНерегулярнийТеплозахисні панеліТрикутникиТрубчасті вихлопні рукавиізоляція кабіниРемені та шківиРемені та шківиРеменіШківиРучки, засувки та ручні важеліРучки, засувки та ручні важеліДверна ручка кабіниЗасувки кабіниПоручні для кабіниРучні важелі кабіниУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяD-подібні кільцяІнші ущільненняВільні манжетні поршніЗапресованийКомплектиМеталеві кільцяМетеорологічні смугиОб'ємні ущільненняОбертанняПрокладкиПрямокутне ущільнювальне кільцеРезервні кільцяУщільнювальні кільцяУщільнювальні шайбиУщільнювачі для вікон і панелейУщільнювачі для паливних системЧотирикутні кільцяШланги та трубкиПриладдя для майстерніПриладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніІнша продукція майстерніДрабини для майстерніНавісні замкиПродукція для прибиральникiвІнструментиІнструментиPry BarsІнструменти для роботи з крутним моментомВикруткаГайкові ключіЗубила та пуансониМастильні пістолетиМолотки та ковзні санчатаНабори інструментівПлоскогубціПневматичні інструментиРучний інструментРівні, вимірювальні інструменти та датчикиТріскачки та торцеві головкиЯщики для інструментівАбразивАбразивІнші абразивиАбразивні кругиАбразивні щіткиДискиКилимки для майстерніНасосиОбладнання для відбору проб рідиниОбладнання для обслуговування акумуляторівОсвітлення майстерні та електротехнічні виробиОсвітлення майстерні та електротехнічні виробиІнша електротехнічна продукціяЛіхтарики та батарейкиРобочі ліхтарі та подовжувачіПакувальні матеріали та обладнанняПриладдя безпеки для майстерніПриладдя безпеки для майстерніАбсорбенти та набори для розливуЗасоби індивідуального захистуКонтроль забрудненняРушники та склоочисникиСлюсарні роботиСлюсарні роботиРемонт металуРізання металуСтрічкиФарбиСилова передачаСилова передачаІнші компоненти трансмісіїІнші компоненти трансмісіїІнші компоненти трансмісіїАдаптери та муфтиВали трансмісії та вал у зборіГрупи приводівКлапани насосів трансмісіїКонструктивні компоненти трансмісіїПластини сепаратора трансмісіїФрикційні диски трансмісіїГальма та комплектуючіГальма та комплектуючіІнші компоненти гальмівної системиВузол колодки-гальмоГальмаГальмівні дискиГальмівні колодкиГальмівні ступиціГоловні гальмівні циліндриГідравлічні гальмівні краниДиски стоянкового гальмаРезервуар гальмівного повітряного бакуРозподільні валиДиференціалиДиференціалиІнші компоненти диференціалаДиференціальні групиДиференціальні носіїДиференціальні пластиниДиференціальні фрикційні дискиДиференціальні шестерніКомплекти підшипників диференціалаКорпус ДиференціалаКорпус диференціала та корпус у зборіКронштейн диференціалуПідшипники диференціалаЗчеплення та комплектуючіЗчеплення та комплектуючіДиски зчепленняЗчепленняКорпус зчепленняМаточина зчеплення-гальмаКiнцева ПередачаКiнцева ПередачаІнші компоненти кінцевої передачіДвоконусні ущільнювачі бортового редуктораДемпферні пластини головної передачіКiнцева ПередачаКомплект підшипників бортового редуктораКомплекти підшипників головної передачіКінцеві пластини приводуФрикційні дискиШестерні кінцевої передачіКарданні вали та з'єднанняКарданні вали та з'єднанняІнші компоненти карданного валу та суглобівКарданний ВалПластини карданного валуСуглобівКолесаКомплекти для ремонту та обслуговування двигунівКомплекти для ремонту та обслуговування двигунівКомплект підшипників трансмісіїКомплекти прокладок трансмісіїКомплекти трансмісії та рульового керуванняОсі та компонентиОсі та компонентиКомпоненти осейОсіПеретворювачі крутного моменту та компонентиПеретворювачі крутного моменту та компонентиГідротрансформаториКомплект підшипників для гідротрансформатораКомпоненти гідротрансформатораПриводні ланцюги та зірочкиПриводні ланцюги та зірочкиПриводний ланцюгПривідна зірочкаРульове керуванняРульове керуванняІнші компоненти рульового управлінняРульові пластиниФрикційні диски рульового управлінняТрансмісії та компонентиТрансмісії та компонентиІнші компоненти трансмісіїКомплект підшипниківКомплект підшипників трансмісіїКомплекти прокладок для трансмісіїКоробки передач і вузлиМеханізми трансмісіїРотор трансмісіїТрансмісійні передачіТрансмісійні пластиниТрансмісійні фрикційні дискиФільтри та рідини для трансмісіїФільтри та рідини для трансмісіїРідини для трансмісіїФільтри трансмісіїХомути та вузли хомутівХомути та вузли хомутівХомутиХомути у зборiШестерніШестерніІнші шестерніКільцеві зубчасті колесаПланетарні шестерніСонячні шестерніШестерні насосівШини та дискиШини та дискиБризковикиКомпоненти ободаМонтажні дискиОбодиШина та компоненти для шинФільтри та рідиниФільтри та рідиниРідиниРідиниДоочищення/Рідина для вихлопних газів дизельних двигунів (DEF)Консистентні мастилаМаслаОхолоджуючі рідиниФільтриФільтриІнші фільтри та компоненти фільтраГідравлічні та трансмісійні фільтриЕкраниКондиціонери охолоджуючої рідиниМоторні масляні фільтри та компонентиОчищувачі повітряПаливні фільтри та сепаратори паливної водиПовітряні фільтриПодальша обробка РозмороженийРеспіраториФільтри системи змащенняХодова частинаХодова частинаВізкиВізкиВізкипалець у зборі вузол і картриджіГумові гусениціКомплекти ходової частиниКомплекти ходової частиниВаріанти ходової частиниГрупові комплекти ТрекпадКомплекти Група посиланьКомплекти груп опорних роликівКомплекти зірочокКомплекти опорних роликівКомплекти охорониКомплекти холостої групиКомпоненти доріжкиКомпоненти доріжкиБашмаки для гусеницьВставкиВтулки підшипниківВідстежувати групові сегментиГрупи треківДоріжкиЗ'єднувачі гусеницьЗбірка картриджаРізні компоненти доріжкиСкладання посиланьТрек колодкиТрекові ущільненняКомпоненти ходової частини гумової гусениціКомпоненти ходової частини гумової гусениціБагатопрохідний навантажувачЗірочкиЛедаріРоликиРізні компонентиКонструкціїКонструкціїПластини та кронштейниРамні вузлиНалаштування коліїНалаштування коліїГрупи і частини відкатуКомпоненти натягувача та регулятора гусениціЧастини еквалайзераОбладнання ходової частиниОбладнання ходової частиниБолтиГайки.ШайбиОхоронціПрокатні компонентиПрокатні компонентиВалиВиготовлені компоненти направляючого колесаВузли несучого роликового ободаВузли ободів опорних роликівГрупи ледарівГрупи опорних роликівЗірочки та сегментиЛиті та ковані ледаріМонтажні кришки, блоки та кріплення підшипниківНатяжні вузлиНашийникиНесучі роликові групиНижні роликиОбодиПередні направляючі групиПовзункиРізні прокатні компонентиРізні запчастини ходової частиниРізні запчастини ходової частиниВалиВтулки та підшипникиРозпіркиШтифтиУщільнювачіУщільнювачіДвоконусні групиКільцяОпорні кільця та прямокутні ущільненняТоричні кільцяУщільнювальні кільцяШланги та трубкиШланги та трубкиГібридні шланги та трубки в зборіКовпачки та заглушкиКовпачки та заглушкиІнші ковпачки та заглушкиЗаглушкаКовпачкиПробкиПерехідники, муфти та фітингиПерехідники, муфти та фітингиАдаптери та компонентиМуфтиСпеціальні адаптерифітингиТрубки, трубчасті вузли та трубчасті компонентиТрубки, трубчасті вузли та трубчасті компонентиКомпоненти для трубокТрубТрубиТрубка в зборіШланги, шлангові вузли та компоненти шлангівШланги, шлангові вузли та компоненти шлангівВсмоктувальні та зворотні шлангиЗахисні кожухи для шлангівНаливні шлангиПаливний шлангПілотні та термопластичні шлангиШланг подання охолоджувальної рідиниШланг у зборіШланги високого тискуШланги двигуна та гальмШланги для опалення та кондиціонування повітряШланги середнього та високого тискуШланги середнього тискуШланги фіксованої довжиниВаріанти покупкиВаріанти самообслуговуванняКомплекти для планового технічного обслуговуванняПродукція Cat RemanCat® Merchandise
ДеталіІнструменти наземного застосуванняІнструменти наземного застосуванняІнше оснащення для землерийного знаряддяІнше оснащення для землерийного знаряддяЗуби пристрою для поверхневого розпушування грунтуТросБокорізи та захист бічних панелейБокорізи та захист бічних панелейБокорізиБічні кожухиЗрізні блоки протекторів бічних панелейПротектори бічних панелейБурове свердло для оснащення для землерийного знаряддяБурове свердло для оснащення для землерийного знаряддяАдаптери ударної машиниБіти ударної машиниВузли ударної машиниТриконусні напрямні лопатки для свердлаТриконусні свердлаЗасоби технічного обслуговування і датчики оснащення для землерийного знаряддяЗасоби технічного обслуговування і датчики оснащення для землерийного знаряддяЗасоби технічного обслуговування оснащення для землерийного знаряддяКалібри оснащення для землерийного знаряддяЗахист від зносуЗахист від зносуЗахисники болтівЗахисні планкиЗахисні планки для торцевої кромки основиЗносостійкі блокиЗносостійкі вушкаЗносостійкі кнопкиЗносостійкі планкиМеханічно прикріплена система зносостійких пластин (MAWPS)П'яткові кожухиПоперечні планкиЗносні пластиниЗносні пластиниЗносні пластини бічної панеліЗносні пластини гільзиЗносні пластини для заду ковшаЗносні пластини для краю основиОпорні плити лижОпорні плити підошвиП'яткові опорні плитиПланки перетягування назадКрайки та губи основи ковшаКрайки та губи основи ковшаБазова кромка в зборіБазові країГіпсові губиКути ковша та кутові захисні кожухиКути ковша та кутові захисні кожухиКути ковшаКутові захисні кожухиОбладнання та утримання оснащення для землерийного знаряддяОбладнання та утримання оснащення для землерийного знаряддяБолти оснащення для землерийного знаряддяВідбивачі каменівГайки оснащення для землерийного знаряддяЗамки CapSureКовпачки та заглушки для оснащення для землерийного знаряддяМожтажні вушка оснащення для землерийного знаряддяРукави CapSureФіксатори оснащення для землерийного знаряддяШайби оснащення для землерийного знаряддяШтоки оснащення для землерийного знаряддяОснащення для землерийного знаряддя для асфальтоукладанняОснащення для землерийного знаряддя для асфальтоукладанняБіти для різання дорожнього покриттяПлити асфальтоукладального вібробрусаОснащення для землерийного знаряддя колеса ущільнювачаОснащення для землерийного знаряддя колеса ущільнювачаВузли зубів коліс ущільнювачаЗуби коліс ущільнювачаОснови зубів коліс ущільнювачаРозпушувач і скарифікатор (оснащення для землерийного знаряддя)Розпушувач і скарифікатор (оснащення для землерийного знаряддя)Зуби розпушувачаЗуби скарифікатораНосики для ремонту хвостовика розпушувачаПротектори хвостовика розпушувачаХвостовик скарифікатораХвостовики розпушувачаРізальні крайки ковша та захист крайокРізальні крайки ковша та захист крайокКожухиКрайки вирівнювання ковшаМодульні кожухиНайкращі обкладинкиНапівстрілоподібний сегментНапівстрілоподібні торцеві бітиНапівстрілоподібні-різальні-крайкиРіжучі кромки ковшаСегменти різальної крайки ковшаТорцеві насадки ковшаРізальні крайки та торцеві біти грейдераРізальні крайки та торцеві біти грейдераНакладки торцевих біт грейдераРізальні крайки грейдераТорцеві біти грейдераСистеми адаптера й зубів ковшаСистеми адаптера й зубів ковшаЗ'єднувальні муфти зубівЗуби ковшаКоробчасті зубиКришки адаптераНосики для ремонту губ і адаптерівПерехідникиПланки зубівСистеми біт грейдераСистеми біт грейдераБіти грейдераКутові опорні плити біт грейдераПанелі адаптера біт грейдераСкрепер (оснащення для землерийного знаряддя)Скрепер (оснащення для землерийного знаряддя)Біти маршрутизатора скрепераДеталі підйомника й ежектора скрепераРізальні крайки скреперарізальні крайки та торцеві насадкирізальні крайки та торцеві насадкиТорцеві насадки ножарізальні крайки лезаВкладенняВкладенняБейл ЗахопленняБейл СпірсВеликі пальціВилкиВіникиГрабліГрейферЕкскаваториЗброя для обробки матеріалівКовші - ЕкскаваторКовші - Міні-навантажувачКовші - компактний колісний навантажувачКовші - малий колісний навантажувачКовші - міні-гідравлічний екскаватор (0-10 т)Ковші - середній колісний навантажувачКущорізиЛезаМолоткиМолоткиМолоткиМолоткові кронштейниМолоткові лініїМолоткові інструментиМотоблокиМоторні косаркиМульчувачіМуфтиПерехідникиПилиПодрібнювачі пнівРозпушувачіРозумні грейдерні лезаСистеми повороту нахилуСніг штовхаєСнігові крилаГідравлікаГідравлікаІнші гідравлічні компонентиГрупи та компоненти гідравлічних клапанівГрупи та компоненти гідравлічних клапанівІнші гідравлічні клапаниГідравлічні гальмівні краниГідравлічні головні клапани управлінняГідравлічні джойстикові клапаниГідравлічні картриджні клапаниГідравлічні рядні клапаниКлапани з ручним керуваннямКомпоненти гідравлічного клапанаГідравлічні акумулятори та комплектуючіГідравлічні баки, резервуари та інші компоненти резервуарівГідравлічні баки, резервуари та інші компоненти резервуарівГідравлічні баки та резервуариКомпоненти гідравлічного бакаГідравлічні насоси, двигуни та компонентиГідравлічні насоси, двигуни та компонентиІнші гідравлічні насоси та двигуниІнші компоненти гідравлічного насоса та двигунаГідравлічні двигуниГідронасосиГідравлічні циліндри та комплектуючіГідравлічні циліндри та комплектуючіІнші компоненти циліндрівГрупи гідравлічних циліндрівГідравлічний циліндр у зборі труб і бочокКомплект ущільнення для гідравлічного циліндраУщільнення гідравлічних циліндрівШток гідравлічного циліндра в зборіКомплект ущільнення для гідравлічного циліндраКомплекти для ремонту та обслуговування гідравлікиКомплекти для ремонту та обслуговування гідравлікиКомплект ущільнення для гідравлічного циліндраКомплекти для ремонту та обслуговування загальної гідравлікиКомпоненти гідравлічного молоткаДвигунДвигунFEAD та житлові системиFEAD та житлові системиАдаптер для допоміжного насосаГрупи приводу вентиляторівКронштейни вентилятора та приводу вентилятораПередній і задній корпусиПерехідники для вентиляторівПерехідники колінчастого валуВихлопна системаВихлопна системаІнші компоненти вихлопної системиБрама відходів.Випускні клапаниВипускні колектори та компоненти колектораВихлопні трубиВихлопні трубкиГлушникиКомпоненти впускуЛінії відпрацьованого повітряСистеми та компоненти доочисткиСифон вихлопної системиДвигуни та блокиДвигуни та блокиІнші варіанти розташування двигунаБлоки циліндрівГолі блокиДвигунівДовгі блокиКомпоненти блоку циліндрівКороткі блокиЗапалювання/електрична системаЗапалювання/електрична системаГенератори змінного струмуДетектори нафтового тумануЗапалюванняСвічки запалюванняСтартерКлапанний механізм:Клапанний механізм:Інші компоненти клапанаІнші компоненти клапанного механізмуВал підйомникаГальма двигунаКлапаниКомплект розподільного валуКоромислаМістПриводівРозподільні валиРоторні котушкиШтовхачіКомплекти для капітального ремонту двигунаКомплекти для капітального ремонту двигунаНа шосеКомпоненти двигуна:Компоненти двигуна:Головки циліндрів та компонентиКомплект розподільного валуКришки двигунаОбертові компоненти двигунаПовітряні компресори та компонентиПоршні та інші поршневі компонентиПідтримка опори двигунаПідшипники двигунаРозподільні валиПаливна системаПаливна системаІнші компоненти паливної системиКарбюратори та регуляториКлапани паливної системиПаливний інжекторПаливні бакиПаливні насосиПаливні рампиПаливопроводи/магістралі високого тискуПриводівТиск паливаУщільнювачі для паливних системФорсунки інжектораПовітряні та гідравлічні системи запускуПовітряні та гідравлічні системи запускуY-подібні сітчасті фільтриГлушникиЕфірні клапаниЗаборонні пристроїКлапаниЛубрикаториСтартерРемені, шківи та вібродемпфериРемені, шківи та вібродемпфериІнші ремені, шківи та віброгасникиАмортизатори вібрації двигунаРемені двигунаШківи двигунаСистема TurboСистема TurboІнші компоненти TurboГрупи турбокомпресорів і турбокомпресорівДифузори та насадкиКорпуси та кришкиТурбокартриджіСистема змащенняСистема змащенняІнші компоненти мастилаВентиляція закритого картера (CCV)Компоненти масляного насосаМаслянш насосиМасляні заливкиМасляні піддониНафтопроводиРегуляториРеспіраториСистема оновлення масла в зборі клапанаУтилізація та лінії OCVСистема охолодженняСистема охолодженняІнші компоненти системи охолодженняБаки та комплектуючіВентилятори та комплектуючіВироби для охолодженняВодяні насоси та комплектуючіОхолоджувальні модуліОхолоджувачі маслаОхолоджувачі та компонентиРадіатор і компонентиТеплообмінникТермостатиТрансмісія двигунаФільтри та рідини для двигуна:Фільтри та рідини для двигуна:Комплекти для ремонту та обслуговування двигунівМоторні рідиниФільтр двигунаЕлектрика та електронікаЕлектрика та електронікаІнші електричні та електронні компонентиАкумуляторні батареїАкумуляторні батареїІнші акумуляториВажкі навантаженняДжерело безперебійного живленняКомпоненти акумулятораУніверсальнийБудильники та клаксониБудильники та клаксониРогиСигналізаціїДатчики та перемикачіДатчики та перемикачіІнші датчики та перемикачіДатчик температуриДатчики викидуДатчики положенняДатчики рівня рідиниДатчики тискуДатчики швидкості та часуКомпоненти датчика та перемикачаЛідарПеремикачі температуриПеремикачі тискуРадарТелематикаУдосконалені датчикиДисплеї та датчики кабіниДисплеї та датчики кабіниДатчики кабіниДисплеї кабіниКластери датчиків кабіниЕлектричні джгути та кабеліЕлектричні джгути та кабеліІнші електричні джгути та кабеліІнші з'єднувачі та клемиВузол джгутівГрупи проводкиЗ'єднувачКабелi у зборiСипучі матеріалиТерміналиТрубопроводівЕлектричні елементи керуванняЕлектричні елементи керуванняІнші елементи керування кабіноюВажелі підйому трансмісіїКамерКлавіатураКнопки та ручки кабіниКомпоненти джойстикаЛівий джойстик:Модулі поворотного та бігового наборуОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯПеремикачі кабіниПеремикачі склоочисниківСтеблаЕлектричні коробкиКлемний блокКомплекти для ремонту та обслуговування електроніки та електронікиМоніторинг стануОбігрівачіОсновні компонентиОсновні компонентиАвтоматичні вимикачі та запобіжникиВипрямлячіГенераториГенератори змінного струмуДатчикиДвигуниДіодиЗбірні шиниКонденсаториКотушкиРегуляториРезисториРелеСоленоїдиСтартерТепловідводиПотужністьПотужністьІнші компоненти силових перетворювачівАкумуляторні батареїГенераториГенератори змінного струмуДвигуниКарти пам'яті та HD дискиПрограмне забезпеченняРегулятори потужностіСилові інверториСтартерТрансформаториРадіоприймачі та радіоаксесуариРадіоприймачі та радіоаксесуариАксесуари для радіоРадіоРозважальні системи в кабініРозважальні системи в кабініUSB-портАксесуари для радіоАнтенаДинамік і грильРадіоСилова РозеткаСвітильники та освітлювальні аксесуариСвітильники та освітлювальні аксесуариЛiхтарiСвітлові аксесуариСистеми зоруТелематикаКабіниКабіниІнтер'єри кабіниІнтер'єри кабіниЗберігання в кабініКилимки для кабіниКомпоненти аварійного виходу кабіниПриладова панель і обшивка кабіниСидіння та комплектуючі кабіниізоляція кабіниІнші компоненти кабіниБезпека кабіниБудильники та клаксониБудильники та клаксониРогиСигналізаціїВікна та панелі кабіни Ущільнювачі та ущільнювачіВікна та панелі кабіни Ущільнювачі та ущільнювачіМетеорологічні смугиУщільнювачі для вікон і панелейДвері кабіниДвері кабіниДверна ручка кабіниДверні вузли кабіниЗасувки кабіниПоручні для кабіниРучні важелі кабіниДисплеї та датчики кабіниДисплеї та датчики кабіниДатчикиДисплеї кабіниКластери датчиків кабіниЕлектричний пульт керування оператором кабіниЕлектричний пульт керування оператором кабіниІнші елементи керування кабіноюКамерКлавіатураКнопки та ручки кабіниКомпоненти джойстикаЛівий джойстик:Модулі поворотного та бігового наборуОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯПеремикачі кабіниПеремикачі склоочисниківСтеблаКабіна в зборіМеханічне управління оператором кабіниМеханічне управління оператором кабіниІнші компоненти керування операторомМеханічні важелі управлінняНожні педаліРульове колесоНавіси кабіниОглядовість кабіниОглядовість кабіниІнші компоненти видимостіІнші компоненти для вікон і склаБачки з рідиною омивачаВідтінкиВікна та склоДзеркалаКозиркиСистеми зоруСклоочисники, омивачі та компонентиРозважальні системи в кабініРозважальні системи в кабініUSB-портиАксесуари для радіоАнтенаКолонки та гриліРадіоСилові розеткиСистеми опалення, вентиляції та кондиціонування кабіниСистеми опалення, вентиляції та кондиціонування кабіниІнші компоненти системи опалення, вентиляції та кондиціонування кабіниАкумулятори, ресивери та осушувачі кабіниВипарники кабіниВузли кондиціонера кабіниЖалюзіКомпресорний блок кондиціонера, кабінаПовітродувки для кабіниПовітропровід кабіниПовітряні фільтри кабіниТермостати кабіниТелематикаКомплекти для оновлення та ремонтуКомплекти для оновлення та ремонтуМодернізаційні комплектиМодернізаційні комплектиІнші комплекти для оновленняБезпекаБезпека та видимістьВикиди та регулюванняКомфорт і зручністьОхоронаПродуктивність і продуктивністьТелематикаУдосконалення технічного обслуговуванняРемонтні та сервісні комплектиРемонтні та сервісні комплектиІнструменти наземного застосуванняІнші комплекти для ремонту та обслуговуванняГідравлікаДвигунівЕлектронiкаКомплекти зчіпних штифтівОбслуговуванняТрансмісія та рульове управлінняХодова частинаКонструкції та інші компоненти системиКонструкції та інші компоненти системиІнші обкладинки та підтримки:Інші обкладинки та підтримки:Металеві чохлиНеметалеві чохли та опориСпеціальні підтримкиТрубчасті опори на замовленняБаки та комплектуючіБаки та комплектуючіІнші компоненти бакаБачки з рідиною омивачаГерметична КришкаДатчикиПаливні бакиПовітряні бакиРезервуари для промивкиЦистерни DEFВажкі каркасні та кузовні конструкціїВажкі каркасні та кузовні конструкціїІнше важке виробництвоЗахоплення, підйом і штовхання конструкційЗовнішні ROPSКаркаси доріжокКолеса ущільнювачаКузови та вкладиші вантажівокНазва машиниНесуча конструкція корисного навантаженняПротивага та баластиЛегкі каркасні та кузовні конструкціїЛегкі каркасні та кузовні конструкціїІнші легкі виробиВажелі та ланкиДоріжки та платформиДрабиниКорпуси та дверіКрила для гусеницьКрила на колесахКрокиПоручнiПротекторні пластиниРешітки, грати та екраниСходиМонтажні конструкції для охорониНестандартні структури:Система пожежогасіння та компоненти:Система пожежогасіння та компоненти:ВогнегасникКонтролери та модуліНасадкиПриводівСистеми змащення мастил:Системи змащення мастил:Мастило ZerksМастильні клапани та форсункиМастильні насосиСкреперні елеваторні та ежекторні системи:Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиІнформація, повідомлення та маркуванняІнформація, повідомлення та маркуванняІнші компоненти ідентифікаціїПлiвкаПластиниТегиБруски, пластини та кутові кронштейниБруски, пластини та кутові кронштейниІнші планки, пластини та кутові кронштейниКвадратні, шестигранні та круглі брускиКутовий кронштейнПластини неправильної формиПлоскі пластини загальної формиЗчеплені штифти та підшипники втулкиЗчеплені штифти та підшипники втулкиІнші шкворні та втулкові підшипникиІнші штифти та штифтові збіркиВузли та компоненти прапорцевих штифтівЗвичайні шпилькиКілька штифтів ODПідшипники ковзанняШпильки з головкоюШтифти з конічною посадкоюШтифти з'єднанняШтифти зі стопорними кільцямиШтифти та компоненти планки-тримачаКанали та трубкиКанали та трубкиU-подібний каналКонструкційні трубиСтандартні каналиКомплекти обладнанняКомплекти ущільнювальних кілецьОбладнанняОбладнанняІзолюючі кріпленняІнше обладнанняБампериВтулкиЗатискачіКлючіКронштейни для з'єднання та компонентиКріпленняНаконечники вудилищ і контрольні стрижніПетліПружиниПідйомні компонентиСферичні куліТроси, кабелі та ланцюгиФіксуючі / стопорні кільцяШайби та розпіркиШтифтиПідшипники та втулкиПідшипники та втулкиІнші підшипники та втулкиКишені на ногахКовпачкиКільцева половинкаНарукавникиРоликові елементиСферичні площиниФіксаториЦапфиПіна, ізоляція та підкладкиПіна, ізоляція та підкладкиІзоляційні групи та збіркиКвадрат прямокутникКруглийНерегулярнийТеплозахисні панеліТрикутникиТрубчасті вихлопні рукавиізоляція кабіниРемені та шківиРемені та шківиРеменіШківиРучки, засувки та ручні важеліРучки, засувки та ручні важеліДверна ручка кабіниЗасувки кабіниПоручні для кабіниРучні важелі кабіниУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяD-подібні кільцяІнші ущільненняВільні манжетні поршніЗапресованийКомплектиМеталеві кільцяМетеорологічні смугиОб'ємні ущільненняОбертанняПрокладкиПрямокутне ущільнювальне кільцеРезервні кільцяУщільнювальні кільцяУщільнювальні шайбиУщільнювачі для вікон і панелейУщільнювачі для паливних системЧотирикутні кільцяШланги та трубкиПриладдя для майстерніПриладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніІнша продукція майстерніДрабини для майстерніНавісні замкиПродукція для прибиральникiвІнструментиІнструментиPry BarsІнструменти для роботи з крутним моментомВикруткаГайкові ключіЗубила та пуансониМастильні пістолетиМолотки та ковзні санчатаНабори інструментівПлоскогубціПневматичні інструментиРучний інструментРівні, вимірювальні інструменти та датчикиТріскачки та торцеві головкиЯщики для інструментівАбразивАбразивІнші абразивиАбразивні кругиАбразивні щіткиДискиКилимки для майстерніНасосиОбладнання для відбору проб рідиниОбладнання для обслуговування акумуляторівОсвітлення майстерні та електротехнічні виробиОсвітлення майстерні та електротехнічні виробиІнша електротехнічна продукціяЛіхтарики та батарейкиРобочі ліхтарі та подовжувачіПакувальні матеріали та обладнанняПриладдя безпеки для майстерніПриладдя безпеки для майстерніАбсорбенти та набори для розливуЗасоби індивідуального захистуКонтроль забрудненняРушники та склоочисникиСлюсарні роботиСлюсарні роботиРемонт металуРізання металуСтрічкиФарбиСилова передачаСилова передачаІнші компоненти трансмісіїІнші компоненти трансмісіїІнші компоненти трансмісіїАдаптери та муфтиВали трансмісії та вал у зборіГрупи приводівКлапани насосів трансмісіїКонструктивні компоненти трансмісіїПластини сепаратора трансмісіїФрикційні диски трансмісіїГальма та комплектуючіГальма та комплектуючіІнші компоненти гальмівної системиВузол колодки-гальмоГальмаГальмівні дискиГальмівні колодкиГальмівні ступиціГоловні гальмівні циліндриГідравлічні гальмівні краниДиски стоянкового гальмаРезервуар гальмівного повітряного бакуРозподільні валиДиференціалиДиференціалиІнші компоненти диференціалаДиференціальні групиДиференціальні носіїДиференціальні пластиниДиференціальні фрикційні дискиДиференціальні шестерніКомплекти підшипників диференціалаКорпус ДиференціалаКорпус диференціала та корпус у зборіКронштейн диференціалуПідшипники диференціалаЗчеплення та комплектуючіЗчеплення та комплектуючіДиски зчепленняЗчепленняКорпус зчепленняМаточина зчеплення-гальмаКiнцева ПередачаКiнцева ПередачаІнші компоненти кінцевої передачіДвоконусні ущільнювачі бортового редуктораДемпферні пластини головної передачіКiнцева ПередачаКомплект підшипників бортового редуктораКомплекти підшипників головної передачіКінцеві пластини приводуФрикційні дискиШестерні кінцевої передачіКарданні вали та з'єднанняКарданні вали та з'єднанняІнші компоненти карданного валу та суглобівКарданний ВалПластини карданного валуСуглобівКолесаКомплекти для ремонту та обслуговування двигунівКомплекти для ремонту та обслуговування двигунівКомплект підшипників трансмісіїКомплекти прокладок трансмісіїКомплекти трансмісії та рульового керуванняОсі та компонентиОсі та компонентиКомпоненти осейОсіПеретворювачі крутного моменту та компонентиПеретворювачі крутного моменту та компонентиГідротрансформаториКомплект підшипників для гідротрансформатораКомпоненти гідротрансформатораПриводні ланцюги та зірочкиПриводні ланцюги та зірочкиПриводний ланцюгПривідна зірочкаРульове керуванняРульове керуванняІнші компоненти рульового управлінняРульові пластиниФрикційні диски рульового управлінняТрансмісії та компонентиТрансмісії та компонентиІнші компоненти трансмісіїКомплект підшипниківКомплект підшипників трансмісіїКомплекти прокладок для трансмісіїКоробки передач і вузлиМеханізми трансмісіїРотор трансмісіїТрансмісійні передачіТрансмісійні пластиниТрансмісійні фрикційні дискиФільтри та рідини для трансмісіїФільтри та рідини для трансмісіїРідини для трансмісіїФільтри трансмісіїХомути та вузли хомутівХомути та вузли хомутівХомутиХомути у зборiШестерніШестерніІнші шестерніКільцеві зубчасті колесаПланетарні шестерніСонячні шестерніШестерні насосівШини та дискиШини та дискиБризковикиКомпоненти ободаМонтажні дискиОбодиШина та компоненти для шинФільтри та рідиниФільтри та рідиниРідиниРідиниДоочищення/Рідина для вихлопних газів дизельних двигунів (DEF)Консистентні мастилаМаслаОхолоджуючі рідиниФільтриФільтриІнші фільтри та компоненти фільтраГідравлічні та трансмісійні фільтриЕкраниКондиціонери охолоджуючої рідиниМоторні масляні фільтри та компонентиОчищувачі повітряПаливні фільтри та сепаратори паливної водиПовітряні фільтриПодальша обробка РозмороженийРеспіраториФільтри системи змащенняХодова частинаХодова частинаВізкиВізкиВізкипалець у зборі вузол і картриджіГумові гусениціКомплекти ходової частиниКомплекти ходової частиниВаріанти ходової частиниГрупові комплекти ТрекпадКомплекти Група посиланьКомплекти груп опорних роликівКомплекти зірочокКомплекти опорних роликівКомплекти охорониКомплекти холостої групиКомпоненти доріжкиКомпоненти доріжкиБашмаки для гусеницьВставкиВтулки підшипниківВідстежувати групові сегментиГрупи треківДоріжкиЗ'єднувачі гусеницьЗбірка картриджаРізні компоненти доріжкиСкладання посиланьТрек колодкиТрекові ущільненняКомпоненти ходової частини гумової гусениціКомпоненти ходової частини гумової гусениціБагатопрохідний навантажувачЗірочкиЛедаріРоликиРізні компонентиКонструкціїКонструкціїПластини та кронштейниРамні вузлиНалаштування коліїНалаштування коліїГрупи і частини відкатуКомпоненти натягувача та регулятора гусениціЧастини еквалайзераОбладнання ходової частиниОбладнання ходової частиниБолтиГайки.ШайбиОхоронціПрокатні компонентиПрокатні компонентиВалиВиготовлені компоненти направляючого колесаВузли несучого роликового ободаВузли ободів опорних роликівГрупи ледарівГрупи опорних роликівЗірочки та сегментиЛиті та ковані ледаріМонтажні кришки, блоки та кріплення підшипниківНатяжні вузлиНашийникиНесучі роликові групиНижні роликиОбодиПередні направляючі групиПовзункиРізні прокатні компонентиРізні запчастини ходової частиниРізні запчастини ходової частиниВалиВтулки та підшипникиРозпіркиШтифтиУщільнювачіУщільнювачіДвоконусні групиКільцяОпорні кільця та прямокутні ущільненняТоричні кільцяУщільнювальні кільцяШланги та трубкиШланги та трубкиГібридні шланги та трубки в зборіКовпачки та заглушкиКовпачки та заглушкиІнші ковпачки та заглушкиЗаглушкаКовпачкиПробкиПерехідники, муфти та фітингиПерехідники, муфти та фітингиАдаптери та компонентиМуфтиСпеціальні адаптерифітингиТрубки, трубчасті вузли та трубчасті компонентиТрубки, трубчасті вузли та трубчасті компонентиКомпоненти для трубокТрубТрубиТрубка в зборіШланги, шлангові вузли та компоненти шлангівШланги, шлангові вузли та компоненти шлангівВсмоктувальні та зворотні шлангиЗахисні кожухи для шлангівНаливні шлангиПаливний шлангПілотні та термопластичні шлангиШланг подання охолоджувальної рідиниШланг у зборіШланги високого тискуШланги двигуна та гальмШланги для опалення та кондиціонування повітряШланги середнього та високого тискуШланги середнього тискуШланги фіксованої довжиниВаріанти покупкиВаріанти самообслуговуванняКомплекти для планового технічного обслуговуванняПродукція Cat RemanCat® Merchandise
REPARATUREN OHNE RÄTSELRATEN
Egal, ob Sie einen Fehlercode beheben, Schritt-für-Schritt-Reparaturanweisungen abrufen oder sicherstellen wollen, dass Sie die richtigen Teile haben - die Cat® SIS2GO App bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Geräte sicher zu reparieren.
Egal, ob Sie einen Fehlercode beheben, Schritt-für-Schritt-Reparaturanweisungen abrufen oder sicherstellen wollen, dass Sie die richtigen Teile haben - die Cat® SIS2GO App bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Geräte sicher zu reparieren.