Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюШланги та трубкиПерехідники, муфти та фітингиАдаптери та компоненти031-2716: 7/16" 90 Адаптер для ліктя під кутом градусів
Основне менюШланги та трубкиПерехідники, муфти та фітингиАдаптери та компоненти031-2716: 7/16" 90 Адаптер для ліктя під кутом градусів
031-2716: 7/16" 90 Адаптер для ліктя під кутом градусів

Cat® 7/16" 90 Degree Elbow Adapter is used to transfer fluid and allow for convenient routing of hoses with specific orientations

Марка: Cat

Зображення виробу
031-2716: 7/16" 90 Адаптер для ліктя під кутом градусів
031-2716: 7/16" 90 Адаптер для ліктя під кутом градусів
031-2716: 7/16" 90 Адаптер для ліктя під кутом градусів
031-2716: 7/16" 90 Адаптер для ліктя під кутом градусів
031-2716: 7/16" 90 Адаптер для ліктя під кутом градусів

Cat® 7/16" 90 Degree Elbow Adapter is used to transfer fluid and allow for convenient routing of hoses with specific orientations

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Супутні деталі
6V-9027: Ущільнювальне кільце EPDM 70A 1,83 x 8,92 мм
6V-9027: Ущільнювальне кільце EPDM 70A 1,83 x 8,92 мм

Гумове ущільнювальне кільце Cat® для роз'єму STOR, 7/16–20 дюйма

Перевірити ціну
214-7566: 1,83 x 8,92 мм 90A FKM ущільнювальне кільце
214-7566: 1,83 x 8,92 мм 90A FKM ущільнювальне кільце

Ущільнювальне кільце ущільнювача Cat® STOR 7/16-20" для кінця з'єднувача

Перевірити ціну
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-Ring
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-Ring

Cat®Stor O Ring Seal (SAE 7/16-20)

Перевірити ціну
6V-9027
6V-9027: Ущільнювальне кільце EPDM 70A 1,83 x 8,92 мм
Перевірити ціну
214-7566
214-7566: 1,83 x 8,92 мм 90A FKM ущільнювальне кільце
Перевірити ціну
3J-7354
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-Ring
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено