Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняНаконечники вудилищ і контрольні стрижніКліщові хомути061-8121: 5/16"-24-2B Наконечник тяги вилки
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняНаконечники вудилищ і контрольні стрижніКліщові хомути
061-8121: 5/16"-24-2B Наконечник тяги вилки
061-8121: 5/16"-24-2B Наконечник тяги вилки

Cat® Наконечник тяги хомута для керування трансмісією забезпечує точку з’єднання тяг та інших з’єднань, що забезпечує ефективну та надійну роботу

Марка: Cat

fallback-image
061-8121: 5/16"-24-2B Наконечник тяги вилки

Cat® Наконечник тяги хомута для керування трансмісією забезпечує точку з’єднання тяг та інших з’єднань, що забезпечує ефективну та надійну роботу

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 061-8121
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 061-8121
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Zinc
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 061-8121

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

936 936E 926E 926 994D 994

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

143 140 D4D D4E D4E SR 953 4 943 4A

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ ІЗ НАБОРОМ РОБОЧИХ ЗНАРЯДЬ

IT28

КОЛІСНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ТРАКТОР

508

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

2864C 586C 2570C 2570D 2670C 553C 2470C 2670D 563C 563D 573C 573D

ГУСЕНИЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

943 963 953

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

613C II 613C 615 615

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом