Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяРезервні кільця099-3204: ДЗВІНОК
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяРезервні кільця
099-3204: ДЗВІНОК
099-3204: ДЗВІНОК

Опорне кільце

Марка: Cat

Зображення виробу
099-3204: ДЗВІНОК
099-3204: ДЗВІНОК

Опорне кільце

Марка: Cat

Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Чи підійде мені цей виріб?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Додати обладнання
Чи це підійде, або ж потрібен ремонт?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 099-3204
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 099-3204

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Висота в розрізі (дюйми): 0,3
Висота в розрізі (мм): 7,5
Внутрішній діаметр (мм): 80
Опис матеріалу: Нейлоновий пластик забезпечує хорошу стійкість до палива, масел і мастильних матеріалів. Використовується безліч різних складів, деякі з яких можуть витримувати високі механічні навантаження, добре працювати при підвищених температурах.
Ширина в розрізі (дюйми): 0,12
Ширина в розрізі (мм): 3
Матеріал: Нейлоновий пластик
Примітки: Розміри й описи матеріалів надані лише для довідки. Колір в дійсності може відрізнятися від зображення
Внутрішній діаметр (дюйми): 3,15
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 099-3204

ЕКСКАВАТОР

318C 318B N 352 319D L 319D LN 318B E120 320 GC 349

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом