Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Вибір обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Вибір обладнання

Основне менюПродукція Cat RemanПовітряні системиТурбокомпресори0R-9899: Турбокомпресор Cat® Reman
Основне меню
Продукція Cat RemanПовітряні системиТурбокомпресори
0R-9899: Турбокомпресор Cat® Reman
0R-9899: Турбокомпресор Cat® Reman

Турбокомпресор Cat Reman

Марка:

Cat® Reman
Відмінність Cat Reman полягає в тому, що ми прагнемо забезпечити якість на рівні нових деталей. Від проектування та інжинірингу до складання та контролю якості — наші найкращі фахівці використовують найсучасніші технології для створення асортименту з більше ніж 8000 виробів Cat Reman; і все це з 12-місячною гарантією Caterpillar†, яка діє до кінця терміну експлуатації.

† Можуть застосовуватися обмеження. Для отримання повної інформації про застосовну обмежену гарантію Caterpillar зверніться до офіційного дилера компанії Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Відмінність Cat Reman полягає в тому, що ми прагнемо забезпечити якість на рівні нових деталей. Від проектування та інжинірингу до складання та контролю якості — наші найкращі фахівці використовують найсучасніші технології для створення асортименту з більше ніж 8000 виробів Cat Reman; і все це з 12-місячною гарантією Caterpillar†, яка діє до кінця терміну експлуатації.
† Можуть застосовуватися обмеження. Для отримання повної інформації про застосовну обмежену гарантію Caterpillar зверніться до офіційного дилера компанії Cat.

Зображення виробу
0R-9899: Турбокомпресор Cat® Reman
0R-9899: Турбокомпресор Cat® Reman
0R-9899: Турбокомпресор Cat® Reman
0R-9899: Турбокомпресор Cat® Reman
0R-9899: Турбокомпресор Cat® Reman

Турбокомпресор Cat Reman

Марка:

Cat® Reman
Відмінність Cat Reman полягає в тому, що ми прагнемо забезпечити якість на рівні нових деталей. Від проектування та інжинірингу до складання та контролю якості — наші найкращі фахівці використовують найсучасніші технології для створення асортименту з більше ніж 8000 виробів Cat Reman; і все це з 12-місячною гарантією Caterpillar†, яка діє до кінця терміну експлуатації.

† Можуть застосовуватися обмеження. Для отримання повної інформації про застосовну обмежену гарантію Caterpillar зверніться до офіційного дилера компанії Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Відмінність Cat Reman полягає в тому, що ми прагнемо забезпечити якість на рівні нових деталей. Від проектування та інжинірингу до складання та контролю якості — наші найкращі фахівці використовують найсучасніші технології для створення асортименту з більше ніж 8000 виробів Cat Reman; і все це з 12-місячною гарантією Caterpillar†, яка діє до кінця терміну експлуатації.
† Можуть застосовуватися обмеження. Для отримання повної інформації про застосовну обмежену гарантію Caterpillar зверніться до офіційного дилера компанії Cat.

Доступна оригінальна деталь Cat
Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Порівняти альтернативні деталі
Висота (дюйми)
Довжина (дюйми)
Опис
0R-9899
Ця деталь:
0R-9899: Турбокомпресор Cat® Reman

11,9

14,8

Турбокомпресор Cat Reman

179-5922
Ця деталь:
179-5922: Турбокомпресор

14,8

12,4

Турбокомпресори підвищують ефективність двигуна, викиди й потужність двигуна. Турбокомпресори Cat® перевірені на продуктивність і відповідають двигуну.

Супутні деталі
2N-2766: 3/8''-16 Конусна контргайка
2N-2766: 3/8''-16 Конусна контргайка

Контргайка

Перевірити ціну
2N-2765: Болт із шестигранною головкою фланця 3/8''-16 x 1 3/4''
2N-2765: Болт із шестигранною головкою фланця 3/8''-16 x 1 3/4''

Сталевий болт Cat® із шестигранною головкою на 0,375

Перевірити ціну
1S-4295: 1,92 мм товщини прокладка турбокомпресора
1S-4295: 1,92 мм товщини прокладка турбокомпресора

Прокладка для кріплення турбокомпресора

Перевірити ціну
2N-2766
2N-2766: 3/8''-16 Конусна контргайка
Перевірити ціну
2N-2765
2N-2765: Болт із шестигранною головкою фланця 3/8''-16 x 1 3/4''
Перевірити ціну
1S-4295
1S-4295: 1,92 мм товщини прокладка турбокомпресора
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено