Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне меню128-7794: БОЛТ
Основне меню128-7794: БОЛТ
128-7794: БОЛТ

Марка: Cat

fallback-image
128-7794: БОЛТ

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Ми ще працюємо над додаванням опису до цієї деталі.

Технічні характеристики
Технічні характеристики
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Довжина болта (дюйми): 1,125
Довжина болта (мм): 28,58
Тип болта: Шестигранна головка
Покриття: Оцинковане
Довжина рукоятки (дюйми): 0,375
Довжина рукоятки (мм): 9,52
Різьба: Грубий
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми): 1/4-20
Матеріал: Цинковий сплав,Вуглецева сталь
Thread Size (in): 0,01
Thread Size (mm): 0,250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Hand of Thread: RH
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Довжина болта (дюйми): 1,125
Довжина болта (мм): 28,58
Тип болта: Шестигранна головка
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі
екскаватор
5080330 L330-A L375-A L350-A330B L330B LN330-A330-A L235B235C235D375-A350-A L330B
начіпне знаряддя
PM-465
двигун самоскида
3306C
самоскид із шарнірно-зчленованою рамою
D400ED250ED400DD25DD25CD350ED350DD350CD35HPD30CD30DD250E IID35CD300ED300DD400D300BD40DD300E II
машина для регенерації дорожнього полотна
SM-350RM-250CRM-350BRM-350RM-350BRR-250BSS-250B
гусеничний навантажувач
973C973
колісний трактор-скрепер
623B623E623F621B615621E621F611621615C627B627E627F615C II623F623E637E611637G637D627G627F627B627E615C621E621F621B
трубоукладач
583R587R578572R
челленджер
65C65B65D65
морські продукти
3306B3304B
моторно-генераторна установка
3406C33043406B3304B3306B
трелювальний гусеничний трактор
57H56H527517
автогрейдер
12H12G160H16H NA160H NA160H ES12H NA12H ES14H NA163H NA140H140G16G140H NA140H ES143H14G
колісний бульдозер
814B824G824C814F824G II966F II972G950B/950E950B950E980G II980C980F980G966D966F966E966G970F980F II
гусеничний трактор
D6H XLD7RD6H XRD7GD7HD8RD8ND6H IID8 GCD8R IID8GCD6RD6H767SU6A6S7A7S7U6SU
колісний екскаватор
W330B
генератор
SR4
колісний трелювальний трактор
525515545
двигун — промисловий
3406C33063406C3306B
бульдозерний ущільнювач
825G825C815B815F826G II826C826G816B816F
Переглянути більше
екскаватор
5080330 L330-A L375-A L350-A330B L330B LN330-A330-A L235B235C235D375-A350-A L330B
Гарантійна інформація
Політика повернення
Parts Diagrams
No EquipmentУведіть серійний номер устаткування або оберіть обладнання з попередньо доданого списку, щоб переглянути схеми деталей.
Вибір обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 128-7794
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 128-7794

Ми ще працюємо над додаванням опису до цієї деталі.

Технічні характеристики для номера за каталогом 128-7794

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Довжина болта (дюйми): 1,125
Довжина болта (мм): 28,58
Тип болта: Шестигранна головка
Покриття: Оцинковане
Довжина рукоятки (дюйми): 0,375
Довжина рукоятки (мм): 9,52
Різьба: Грубий
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми): 1/4-20
Матеріал: Цинковий сплав,Вуглецева сталь
Thread Size (in): 0,01
Thread Size (mm): 0,250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Hand of Thread: RH
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 128-7794

ЕКСКАВАТОР

5080 330 L 330-A L 375-A L 350-A 330B L 330B LN 330-A 330-A L 235B 235C 235D 375-A 350-A L 330B

НАЧІПНЕ ЗНАРЯДДЯ

PM-465

ДВИГУН САМОСКИДА

3306C

САМОСКИД ІЗ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ

D400E D250E D400D D25D D25C D350E D350D D350C D35HP D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D400 D300B D40D D300E II

МАШИНА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА

SM-350 RM-250C RM-350B RM-350 RM-350B RR-250B SS-250B

ГУСЕНИЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

973C 973

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

623B 623E 623F 621B 615 621E 621F 611 621 615C 627B 627E 627F 615C II 623F 623E 637E 611 637G 637D 627G 627F 627B 627E 615C 621E 621F 621B

ТРУБОУКЛАДАЧ

583R 587R 578 572R

ЧЕЛЛЕНДЖЕР

65C 65B 65D 65

МОРСЬКІ ПРОДУКТИ

3306B 3304B

МОТОРНО-ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

3406C 3304 3406B 3304B 3306B

ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

57H 56H 527 517

АВТОГРЕЙДЕР

12H 12G 160H 16H NA 160H NA 160H ES 12H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H 140G 16G 140H NA 140H ES 143H 14G

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

814B 824G 824C 814F 824G II 966F II 972G 950B/950E 950B 950E 980G II 980C 980F 980G 966D 966F 966E 966G 970F 980F II

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D6H XL D7R D6H XR D7G D7H D8R D8N D6H II D8 GC D8R II D8GC D6R D6H 7 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU

КОЛІСНИЙ ЕКСКАВАТОР

W330B

ГЕНЕРАТОР

SR4

КОЛІСНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ТРАКТОР

525 515 545

ДВИГУН — ПРОМИСЛОВИЙ

3406C 3306 3406C 3306B

БУЛЬДОЗЕРНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ

825G 825C 815B 815F 826G II 826C 826G 816B 816F

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом