Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна129-3069: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВОДЯНОГО НАСОСА
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна129-3069: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВОДЯНОГО НАСОСА
129-3069: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВОДЯНОГО НАСОСА

Комплект для відновлення основного водяного насоса

Марка: Cat

Зображення виробу
129-3069: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВОДЯНОГО НАСОСА
129-3069: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВОДЯНОГО НАСОСА
129-3069: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВОДЯНОГО НАСОСА

Комплект для відновлення основного водяного насоса

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

8C-3100: Зовнішній діаметр манжетного ущільнення 54,08 мм
8C-3100: Зовнішній діаметр манжетного ущільнення 54,08 ммКількість: 1
135-4928: Довгий вал водяного насоса 127 мм
135-4928: Довгий вал водяного насоса 127 ммКількість: 1
9M-6527: Внутрішній діаметр шайби 10,2 мм
9M-6527: Внутрішній діаметр шайби 10,2 ммКількість: 1
5S-0581: Шайба з внутрішнім діаметром 17 мм
5S-0581: Шайба з внутрішнім діаметром 17 ммКількість: 1
108-7930: 30,00 мм конічний роликовий підшипник
108-7930: 30,00 мм конічний роликовий підшипникКількість: 1
165-3929: 3/8''-16 x 1 1/2'' болт із шестигранною головкою
165-3929: 3/8''-16 x 1 1/2'' болт із шестигранною головкоюКількість: 1
108-5959: ФІЛЬТР
108-5959: ФІЛЬТРКількість: 1
262-4378: Ущільнення водяного насоса шириною 23,8 мм
262-4378: Ущільнення водяного насоса шириною 23,8 ммКількість: 1
Відображення від 1 до 8 з 8
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 129-3069
Комплект містить: Підшипник, фільтр, тримач, ущільнення
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 129-3069

МОРСЬКИЙ ДВИГУН

3412 3406B

БУЛЬДОЗЕР

8U 8SU 8A

ЕКСКАВАТОР

330 L 375-A L 375-A 245D

КОЛІСНИЙ СКРЕПЕР

623F 627F 623E 621E 621F

ЛЕБІДКА

57H

ДВИГУН САМОСКИДА

3406E 3406C 3406B

ГАЗОВИЙ ДВИГУН

G3408 G3406

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

980C 980F 980G 980F II

УЩІЛЬНЮВАЧ ЗАКЛАДАННЯ ВІДХОДІВ

826C 826G

ПЛАНУВАЛЬНИК ХОЛОДНОГО ТИПУ

PR-450C

ПРЯМА ЛОПАТА

5080

САМОСКИД ІЗ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ

D400E D40D D400D

МАШИНА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА

RR-250

ТРУБОУКЛАДАЧ

578

МАШИНА ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ГРУНТУ

SS-250

АВТОГРЕЙДЕР

16G 16H NA

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D8R D8N

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

814B 824G 824C

ДВИГУН ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

3406C 3406B 3412

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР

627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F

УЩІЛЬНЮВАЧ ҐРУНТУ

825G 825C

ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН

3412 3406 3408C

РИПЕР

8

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено