Caterpillar
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиОбслуговування152-2515: КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЕНЬ
Основне меню
Комплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиОбслуговування
152-2515: КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЕНЬ
152-2515: КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЕНЬ

Cat® Hydraulic Hammer Seal Kit contains seals to prevent leaks, preserve hydraulic hammer integrity, and ensure optimal performance

Марка: Cat

Зображення виробу
152-2515: КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЕНЬ
152-2515: КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЕНЬ

Cat® Hydraulic Hammer Seal Kit contains seals to prevent leaks, preserve hydraulic hammer integrity, and ensure optimal performance

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

154-2408: УЩІЛЬНЕННЯ
154-2408: УЩІЛЬНЕННЯКількість: 1
143-8914: Внутрішній діаметр U-подібного ущільнювача 45 мм
143-8914: Внутрішній діаметр U-подібного ущільнювача 45 ммКількість: 1
3E-6723: УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ
3E-6723: УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕКількість: 1
3E-6727: Ущільнювальне кільце
3E-6727: Ущільнювальне кільцеКількість: 2
3E-6731: УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ
3E-6731: УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕКількість: 1
3Q-7749: ущільнення
3Q-7749: ущільненняКількість: 2
152-2490: СКЛООЧИЩУВАЧ
152-2490: СКЛООЧИЩУВАЧКількість: 1
152-2491: ущільнення
152-2491: ущільненняКількість: 1
3E-6714: УЩІЛЬНЕННЯ КІЛЬЦЕ
3E-6714: УЩІЛЬНЕННЯ КІЛЬЦЕКількість: 6
4D-9986: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 23,47 мм
4D-9986: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 23,47 ммКількість: 2
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-Ring
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-RingКількість: 2
109-5260: ущільнення
109-5260: ущільненняКількість: 1
154-2409: УЩІЛЬНЕННЯ
154-2409: УЩІЛЬНЕННЯКількість: 2
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-Ring
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-RingКількість: 2
Відображення від 1 до 14 з 14
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 152-2515

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 152-2515

НАЧІПНЕ ЗНАРЯДДЯ

H45S H45

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом