Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиТрансмісія та рульове управлінняКомплекти прокладок трансмісії155-8688: Комплект прокладок для модернізації трансмісії
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиТрансмісія та рульове управлінняКомплекти прокладок трансмісії155-8688: Комплект прокладок для модернізації трансмісії
155-8688: Комплект прокладок для модернізації трансмісії

Комплект прокладок для модернізації трансмісії

Марка: Cat

fallback-image
155-8688: Комплект прокладок для модернізації трансмісії

Комплект прокладок для модернізації трансмісії

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

4H-6730: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 532,2 мм
4H-6730: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 532,2 ммКількість: 1
9P-5545: Прокладка кришки трансмісії товщиною 0,8 мм
9P-5545: Прокладка кришки трансмісії товщиною 0,8 ммКількість: 1
9S-8848: Прокладка трансмісії
9S-8848: Прокладка трансмісіїКількість: 2
8M-4437: 2.62 x 13.94mm 70A VMQ O-Ring
8M-4437: 2.62 x 13.94mm 70A VMQ O-RingКількість: 1
8M-4435: 3.53 x 18.64mm 70A VMQ O-Ring
8M-4435: 3.53 x 18.64mm 70A VMQ O-RingКількість: 4
9H-0858: Зовнішній діаметр манжети 35,81 мм
9H-0858: Зовнішній діаметр манжети 35,81 ммКількість: 2
8M-4446: Ущільнювальне кільце VMQ 3,5 x 23,4 мм 70A
8M-4446: Ущільнювальне кільце VMQ 3,5 x 23,4 мм 70AКількість: 1
3J-1907: Ущільнювальне кільце 1,98 x 11,89 мм 90А NBR
3J-1907: Ущільнювальне кільце 1,98 x 11,89 мм 90А NBRКількість: 2
8M-4432: 3.53 x 26.57mm 70A VMQ O-Ring
8M-4432: 3.53 x 26.57mm 70A VMQ O-RingКількість: 6
1M-3847: Прокладка фланця 1/32″
1M-3847: Прокладка фланця 1/32″Кількість: 1
1M-4180: Контргайка пластини картера коробки передач
1M-4180: Контргайка пластини картера коробки передачКількість: 3
5M-2976: 0,0359" Товста засувна пластина
5M-2976: 0,0359" Товста засувна пластинаКількість: 3
2S-1439: Прокладка товщиною 0,787 мм
2S-1439: Прокладка товщиною 0,787 ммКількість: 1
8B-9777: Фланцева прокладка завтовшки 0,8 мм з 4 болтами
8B-9777: Фланцева прокладка завтовшки 0,8 мм з 4 болтамиКількість: 1
8M-5661: 3.53 x 47.22mm 70A VMQ O-Ring
8M-5661: 3.53 x 47.22mm 70A VMQ O-RingКількість: 2
8M-4443: 3.53 x 44.04mm 70A VMQ O-Ring
8M-4443: 3.53 x 44.04mm 70A VMQ O-RingКількість: 1
1M-6420: 0,031" Товста прокладка
1M-6420: 0,031" Товста прокладкаКількість: 1
0L-0796: ЗАМОК
0L-0796: ЗАМОККількість: 6
2D-0092: Прокладка передньої кришки корпусу товщиною 0,8 мм
2D-0092: Прокладка передньої кришки корпусу товщиною 0,8 ммКількість: 1
3H-3451: ЗАМОК
3H-3451: ЗАМОККількість: 3
5M-9654: Прямокутна прокладка товщиною 0,8 мм
5M-9654: Прямокутна прокладка товщиною 0,8 ммКількість: 1
4S-5881: Прокладка кришки
4S-5881: Прокладка кришкиКількість: 1
5H-5782: ЗАМОК
5H-5782: ЗАМОККількість: 3
8H-9155: Зовнішній діаметр манжети 133,50 мм
8H-9155: Зовнішній діаметр манжети 133,50 ммКількість: 1
3D-2824: 2,95 x 23,47 міліметра 90A NBR ущільнювальне кільце
3D-2824: 2,95 x 23,47 міліметра 90A NBR ущільнювальне кільцеКількість: 1
1A-1399: 0,0350" Товстий гвинтовий замок
1A-1399: 0,0350" Товстий гвинтовий замокКількість: 1
8M-4992: 3,5 X 41 мм 70A VMQ Ущільнювальне кільце
8M-4992: 3,5 X 41 мм 70A VMQ Ущільнювальне кільцеКількість: 1
9H-5548: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 269,88 міліметра
9H-5548: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 269,88 міліметраКількість: 1
8M-5249: 3.53 x 34.52mm 70A VMQ O-Ring
8M-5249: 3.53 x 34.52mm 70A VMQ O-RingКількість: 1
8M-4447: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 12,29 мм
8M-4447: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 12,29 ммКількість: 1
8M-5254: 3.53 x 31.34mm 70A VMQ O-Ring
8M-5254: 3.53 x 31.34mm 70A VMQ O-RingКількість: 5
8M-4986: Ущільнювальне кільце VMQ 3.53 x 37.69 мм 70A
8M-4986: Ущільнювальне кільце VMQ 3.53 x 37.69 мм 70AКількість: 2
Відображення від 1 до 32 з 33Завантажити більше
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 155-8688

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 155-8688

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено