Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяІнші ущільнення186-3161: Прокладка кришки керування коробкою передач товщиною 0,8 мм
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяІнші ущільнення
186-3161: Прокладка кришки керування коробкою передач товщиною 0,8 мм
186-3161: Прокладка кришки керування коробкою передач товщиною 0,8 мм

Прокладка Cat® товщиною 0,8 мм для кришки керування трансмісією

Марка: Cat

Зображення виробу
186-3161: Прокладка кришки керування коробкою передач товщиною 0,8 мм
186-3161: Прокладка кришки керування коробкою передач товщиною 0,8 мм
186-3161: Прокладка кришки керування коробкою передач товщиною 0,8 мм
186-3161: Прокладка кришки керування коробкою передач товщиною 0,8 мм
186-3161: Прокладка кришки керування коробкою передач товщиною 0,8 мм

Прокладка Cat® товщиною 0,8 мм для кришки керування трансмісією

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 186-3161
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 186-3161

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Розмір отвору (дюйми): 0.41 (20X)
Розмір отвору (мм): 10.5 (20X)
Матеріал: Висока герметичність, листовий матеріал прокладки
Стиль: Плоский
Товщина (дюйми): 0,03
Товщина – (мм): 0,8
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 186-3161

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D9T D9 D9R D10N D10R D10T2 D10 D9 GC D10T

ТРУБОУКЛАДАЧ

589

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом