Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюІнструменти наземного застосуваннярізальні крайки та торцеві насадкиРізальні крайки леза195-9174: Різальна крайка бульдозера
Основне менюІнструменти наземного застосуваннярізальні крайки та торцеві насадкиРізальні крайки леза195-9174: Різальна крайка бульдозера
195-9174: Різальна крайка бульдозера

Ріжуча кромка бульдозера Cat® 60 мм з кріпленням на болтах - Права рука Intmd

Марка: Cat

Зображення виробу
195-9174: Різальна крайка бульдозера
195-9174: Різальна крайка бульдозера
195-9174: Різальна крайка бульдозера
195-9174: Різальна крайка бульдозера
195-9174: Різальна крайка бульдозера

Ріжуча кромка бульдозера Cat® 60 мм з кріпленням на болтах - Права рука Intmd

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Супутні деталі
4K-0684: 1 1/4" Сталева плоска шайба з діаметром
4K-0684: 1 1/4" Сталева плоска шайба з діаметром

Жорстка мийка Cat® Кам'яний Ківш служить міцною прокладкою або елементом посилення для підвищення стабільності та довговічності під час важких операцій

Перевірити ціну
3K-9770: 1 1/4''-7 Шестигранна гайка
3K-9770: 1 1/4''-7 Шестигранна гайка

Дюйми

Перевірити ціну
5P-8823: Плужний болт
5P-8823: Плужний болт

Болт плуга 1 1/4 дюйма — 7 x 4 1/8 дюйма

Перевірити ціну
4K-0684
4K-0684: 1 1/4" Сталева плоска шайба з діаметром
Перевірити ціну
3K-9770
3K-9770: 1 1/4''-7 Шестигранна гайка
Перевірити ціну
5P-8823
5P-8823: Плужний болт
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено