Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюГідравлікаІнші гідравлічні компоненти1P-7625: Колінний перехідник 37 градусів на STOR 90 градусів
Основне менюГідравлікаІнші гідравлічні компоненти1P-7625: Колінний перехідник 37 градусів на STOR 90 градусів
1P-7625: Колінний перехідник 37 градусів на STOR 90 градусів

Колінний перехідник 90° для перенесення рідини

Марка: Cat

Зображення виробу
1P-7625: Колінний перехідник 37 градусів на STOR 90 градусів
1P-7625: Колінний перехідник 37 градусів на STOR 90 градусів
1P-7625: Колінний перехідник 37 градусів на STOR 90 градусів
1P-7625: Колінний перехідник 37 градусів на STOR 90 градусів
1P-7625: Колінний перехідник 37 градусів на STOR 90 градусів

Колінний перехідник 90° для перенесення рідини

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Супутні деталі
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-Ring
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-Ring

Shop Cat® part 3k-0360 straight thread o-ring SAE SAE 3/4-16 thread (Lines Group, Engine).This STOR o-ring seal is engineered for static sealing resistant to wear.

Перевірити ціну
238-5081: Ущільнювальне кільце 90A FKM 2,46 x 19,18 мм
238-5081: Ущільнювальне кільце 90A FKM 2,46 x 19,18 мм

Гумовий ущільнювальне кільце Cat® для з'єднувача STOR з різьбою 7/8-14

Перевірити ціну
6V-6609: 2,21 x 16,36 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце
6V-6609: 2,21 x 16,36 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце

Гумове ущільнювальне кільце Cat® STOR 1/16-12" для кінця роз’єму

Перевірити ціну
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring

Cat®Stor O Ring Seal (SAE 7/8-14) (Pump Group,Brake, Line Group)

Перевірити ціну
238-5080: 2,21 x 16,36 MM 90A FKM ущільнювальне кільце
238-5080: 2,21 x 16,36 MM 90A FKM ущільнювальне кільце

Ущільнювальне кільце Cat® для 3/4-16" Кінець роз'єму STOR

Перевірити ціну
3K-0360
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-Ring
Перевірити ціну
238-5081
238-5081: Ущільнювальне кільце 90A FKM 2,46 x 19,18 мм
Перевірити ціну
6V-6609
6V-6609: 2,21 x 16,36 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце
Перевірити ціну
2M-9780
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring
Перевірити ціну
238-5080
238-5080: 2,21 x 16,36 MM 90A FKM ущільнювальне кільце
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено