Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти225-0098: Болт M20-2,5 x 140 мм із шестигранною головкою
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти225-0098: Болт M20-2,5 x 140 мм із шестигранною головкою
225-0098: Болт M20-2,5 x 140 мм із шестигранною головкою

Болт з шестигранною головкою Cat® MJ20X2,5 мм, надійно з'єднує частини у важкій техніці, забезпечуючи структурну цілісність та стабільність

Марка: Cat

Зображення виробу
225-0098: Болт M20-2,5 x 140 мм із шестигранною головкою
225-0098: Болт M20-2,5 x 140 мм із шестигранною головкою
225-0098: Болт M20-2,5 x 140 мм із шестигранною головкою
225-0098: Болт M20-2,5 x 140 мм із шестигранною головкою
225-0098: Болт M20-2,5 x 140 мм із шестигранною головкою

Болт з шестигранною головкою Cat® MJ20X2,5 мм, надійно з'єднує частини у важкій техніці, забезпечуючи структурну цілісність та стабільність

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено