Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне меню231-2082: Лівостороння напрямна дверцят для доступу з лівого боку
Основне меню231-2082: Лівостороння напрямна дверцят для доступу з лівого боку
231-2082: Лівостороння напрямна дверцят для доступу з лівого боку

Направляюча дверей Cat® з лівого боку з різьбленням під гайку M10X1,5 зі зварним швом

Марка: Cat

Зображення виробу
231-2082: Лівостороння напрямна дверцят для доступу з лівого боку
231-2082: Лівостороння напрямна дверцят для доступу з лівого боку
231-2082: Лівостороння напрямна дверцят для доступу з лівого боку
231-2082: Лівостороння напрямна дверцят для доступу з лівого боку
231-2082: Лівостороння напрямна дверцят для доступу з лівого боку

Направляюча дверей Cat® з лівого боку з різьбленням під гайку M10X1,5 зі зварним швом

Марка: Cat

Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Чи підійде мені цей виріб?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Додати обладнання
Чи це підійде, або ж потрібен ремонт?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 231-2082
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 231-2082

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Матеріал: Сталь
Довжина (мм): 80
Ширина (мм): 52
Висота (мм): 35
Товщина – (мм): 5
Розміри призонних болтів (мм): M11
Довжина (дюйми): 3,150
Ширина (дюйми): 2,047
Висота (дюйми): 1,378
Товщина (дюйми): 0,197
Розміри призонних болтів (дюйми): 3/8-16
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 231-2082

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D10T

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом