Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюШланги та трубкиТрубки, трубчасті вузли та трубчасті компонентиТруби231-9488: Гідравлічний бак і трубка фільтра 152,40 мм
Основне менюШланги та трубкиТрубки, трубчасті вузли та трубчасті компонентиТруби231-9488: Гідравлічний бак і трубка фільтра 152,40 мм
231-9488: Гідравлічний бак і трубка фільтра 152,40 мм

Сталева труба Cat®

Марка: Cat

Зображення виробу
231-9488: Гідравлічний бак і трубка фільтра 152,40 мм
231-9488: Гідравлічний бак і трубка фільтра 152,40 мм

Сталева труба Cat®

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 231-9488

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Висота (дюйми): 9,5
Довжина (дюйми): 17,5
Ширина (мм): 241,3
Висота (мм): 241,3
Довжина (мм): 444,5
Material: Structural Steel,Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 231-9488

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D10T

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

793 793D

ТРУБОУКЛАДАЧ

PL87 587T 587R

САМОСКИД

793D

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено