Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюЕлектрика та електронікаДатчики та перемикачіІнші датчики та перемикачі261-8652: Кінцевий вимикач фізичного контакту
Основне менюЕлектрика та електронікаДатчики та перемикачіІнші датчики та перемикачі261-8652: Кінцевий вимикач фізичного контакту
261-8652: Кінцевий вимикач фізичного контакту

Кінцевий вимикач Cat® Physical Контакти Boom Kick Виходьте. із виявленням межі та тригерним механізмом на встановлених межах для кабелю акумулятора

Марка: Cat

Зображення виробу
261-8652: Кінцевий вимикач фізичного контакту
261-8652: Кінцевий вимикач фізичного контакту
261-8652: Кінцевий вимикач фізичного контакту
261-8652: Кінцевий вимикач фізичного контакту
261-8652: Кінцевий вимикач фізичного контакту

Кінцевий вимикач Cat® Physical Контакти Boom Kick Виходьте. із виявленням межі та тригерним механізмом на встановлених межах для кабелю акумулятора

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 261-8652

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Загальна довжина (мм): 354,28
Загальна ширина (мм): 61,9
Загальна висота (дюйми): 41,15
Тип з'єднувача: 4-контактний DT
Загальна довжина (дюйми): 13,95
Загальна ширина (дюйми): 2,43
Загальна висота (дюйми): 1,62
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 261-8652

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

993K

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

D10R 773E 772 773D 775F 770 773F 772G 770G 777D 777F

ТРУБОУКЛАДАЧ

PL61 PL72 PL83 PL87 583T 587T 587R

МОРСЬКІ ПРОДУКТИ

3508B

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено