Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне меню276-5438: 1/8" Фітинг з різьбовим отвором
Основне меню276-5438: 1/8" Фітинг з різьбовим отвором
276-5438: 1/8" Фітинг з різьбовим отвором

Cat® 1/8" Фітинг із різьбовим отвором який використовується для з’єднання трубки з ефірним пусковим пристроєм, забезпечує контрольований і точний потік ефіру до впускного колектора

Марка: Cat

Зображення виробу
276-5438: 1/8" Фітинг з різьбовим отвором
276-5438: 1/8" Фітинг з різьбовим отвором
276-5438: 1/8" Фітинг з різьбовим отвором
276-5438: 1/8" Фітинг з різьбовим отвором
276-5438: 1/8" Фітинг з різьбовим отвором

Cat® 1/8" Фітинг із різьбовим отвором який використовується для з’єднання трубки з ефірним пусковим пристроєм, забезпечує контрольований і точний потік ефіру до впускного колектора

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Супутні деталі
238-5078: Ущільнювальне кільце 1,63 x 6,07 мм 90A FKM
238-5078: Ущільнювальне кільце 1,63 x 6,07 мм 90A FKM

Cat® ущільнювальне кільце для 5/16-24" STOR з'єднувача

Перевірити ціну
4J-7533: 1.63 x 6.07mm 90A NBR O-Ring
4J-7533: 1.63 x 6.07mm 90A NBR O-Ring

Cat®Stor O-Ring Seal (SAE 5/16-24) (Cylinder Group, Control Group)

Перевірити ціну
238-5078
238-5078: Ущільнювальне кільце 1,63 x 6,07 мм 90A FKM
Перевірити ціну
4J-7533
4J-7533: 1.63 x 6.07mm 90A NBR O-Ring
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено