Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюСилова передачаКолеса2D-5272: Кільце-замок
Основне менюСилова передачаКолеса2D-5272: Кільце-замок
2D-5272: Кільце-замок

Стопорне кільце Cat® (25 дюймів) (з приводом) (колесо з 5 частин)

Марка: Cat

Зображення виробу
2D-5272: Кільце-замок
2D-5272: Кільце-замок
2D-5272: Кільце-замок
2D-5272: Кільце-замок
2D-5272: Кільце-замок

Стопорне кільце Cat® (25 дюймів) (з приводом) (колесо з 5 частин)

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 2D-5272

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Опис матеріалу: Сталь
Діаметр (мм): 593,98
Діаметр (дюйми): 23,385
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 2D-5272

АСФАЛЬТОЗМІШУВАЛЬНА РЕГЕНЕРАЦІЙНА МАШИНА

RM-250C RM-350B RM-350

АСФАЛЬТОУКЛАДАЧ

BG-230D AP-800D AP-800C BG1000E BG-230 BG-240C BG600D BG-260D AP-900B BG-260C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP600F AP-600D

АВТОГРЕЙДЕР

16

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

814 814B

КОЛІСНИЙ СКРЕПЕР

613 613B

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

936E 980B 960F 930 950B/950E 936 980 966D 966C 966F 966E 950B 950E 950G 950F 962G 970F 966R 950 950F II

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР

650B 666 660B 613B 613 666B

САМОСКИД ІЗ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ

D300E D300D D400 D300B D20D D250E D250D D250B D25C D350C D250E II D300E II

МАШИНА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА

RM-350B RR-250 RR-250B

САМОСКИД

769 769B

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено