Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівЗагальні комплекти для ремонту та обслуговування двигуна353-2206: КОМПЛЕКТ ПІДШИПНИКІВ (ШТОК)
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівЗагальні комплекти для ремонту та обслуговування двигуна353-2206: КОМПЛЕКТ ПІДШИПНИКІВ (ШТОК)
353-2206: КОМПЛЕКТ ПІДШИПНИКІВ (ШТОК)

Комплект підшипників Cat® (шатун) (-0,25 менший розмір)

Марка: Cat

Зображення виробу
353-2206: КОМПЛЕКТ ПІДШИПНИКІВ (ШТОК)
353-2206: КОМПЛЕКТ ПІДШИПНИКІВ (ШТОК)

Комплект підшипників Cat® (шатун) (-0,25 менший розмір)

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Наразі немає деталей, пов’язаних із цим набором.

Якщо вам потрібна додаткова інформація, зверніться до вашого дилера

Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
.

ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 353-2206

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 353-2206

МОРСЬКИЙ ДВИГУН

3054 3054B

АСФАЛЬТОУКЛАДАЧ

BG-210B AP-800 BG-225C BG-230D AP-650B AP-800D AP-800C AP-800B BG-230

ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

TL642C RT60 TH360B TH82 TH83 RT50 TH355B TH62 TH63 TH350B TH103 TH210 RT50SA TL943C TH460B TH215

НАВАНТАЖУВАЧ ЗІ ЗВОРОТНОЮ ЛОПАТОЮ

414E 442D 430D 442E 426B 438C 438D 438B 416F2 430E 430F 416 416E III 420F2 428F2 424D 426 428 420 436B 432F2 438 434 436 430 432 444F2 426 F2 422F 444 434E 422E 434F 450E 422F2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 416C 428D 416D 428E 428B 416B 428C 430F2 434F2 420F

ДВИГУН МАШИНИ

C4.4

ЕКСКАВАТОР

312D2 GC 312D2 317-A 312B 313D2 GC 205 312-A 206 212 317-A N 312B L 307 317 N 315-A 315B L 312D2 L 312C L 313D2 313D2 LGP M312 M315

КОМПАКТНИЙ КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

920K 914K 914G 914G2 914 910H 920

ДВИГУН САМОСКИДА

3054

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ ІЗ НАБОРОМ РОБОЧИХ ЗНАРЯДЬ

IT14G2 IT14G

ПЛАНУВАЛЬНИК ХОЛОДНОГО ТИПУ

PR-75

ПІДБИРАЧ ВАЛКІВ

WE-601B

ФОРВАРДЕР

554

НАСОС

SPF343C

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D5K LGP D4K LGP D4K XL D5K XL D3K XL D3K LGP

ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

DE110GC C4.4 GEN S C4.4 C4.4DE55E2 3054 XQP100 C4.4DE110E2

ВІБРОУЩІЛЬНЮВАЧ БАРАБАННОГО ТИПУ

CB-424 CB-545 CB-544 CS-431C CS-431B CP-533E CS-323C CS-44 CB-534C CB-534B CB-534D CP-44 CS-433E CS-433C CS-433B CB-535B CS-323 CP-433C CP-433B CP-433E CS-423E CP-323 CD-54 CP-323C CS-533E CB-434B CB-434D CB-434C

ДВИГУН ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

3054

ГІДРАВЛІЧНИЙ МІНІ-ЕКСКАВАТОР

307-A

РІШЕННЯ SPL НА ОСНОВІ ШЕСТИГРАННИКА

313D2

КОЛІСНИЙ ЕКСКАВАТОР

M315D M313D

ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН

3054C C4.4

ПНЕВМОКОЛІСНИЙ КОТОК

PS-200B PS-360B PS-360C PF-300C PS-180 PS-150C PS-110 PS-300C CW-34 PS-130

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено