Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювальні кільця367-0579: 3 x 64 мм 70A NBR O-Кільце
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювальні кільця
367-0579: 3 x 64 мм 70A NBR O-Кільце
367-0579: 3 x 64 мм 70A NBR O-Кільце

Ущільнювальне кільце

Марка: Cat

Зображення виробу
367-0579: 3 x 64 мм 70A NBR O-Кільце
367-0579: 3 x 64 мм 70A NBR O-Кільце
367-0579: 3 x 64 мм 70A NBR O-Кільце
367-0579: 3 x 64 мм 70A NBR O-Кільце
367-0579: 3 x 64 мм 70A NBR O-Кільце

Ущільнювальне кільце

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено