Caterpillar
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​

Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
369-7506: Комплект ущільнювачів масляного фільтра
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиГідравлікаКомплекти для ремонту та обслуговування загальної гідравліки369-7506: Комплект ущільнювачів масляного фільтра

369-7506: Комплект ущільнювачів масляного фільтра

Запасний комплект ущільнювачів масляного фільтра

Марка: Cat

Зображення виробу

369-7506: Комплект ущільнювачів масляного фільтра
369-7506: Комплект ущільнювачів масляного фільтра
369-7506: Комплект ущільнювачів масляного фільтра
369-7506: Комплект ущільнювачів масляного фільтра

369-7506: Комплект ущільнювачів масляного фільтра

Запасний комплект ущільнювачів масляного фільтра

Марка: Cat

Деталі, що входять до цього комплекту

Наразі немає деталей, пов’язаних із цим набором.

Якщо вам потрібна додаткова інформація,

.

Опис для номера за каталогом 369-7506

Description: • This kit contains replacement O-ring seal and backup ring for oil filter Attributes: • Our kits are designed for convenience - prepackaged, ordered with a single part number and delivered in a single box, saving you time and money.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема тетрафторетилен, який у штаті Каліфорнія визнаний речовиною, що спричиняє рак, і перфтороктанова кислота, яка в штаті Каліфорнія визнана речовиною, що спричиняє вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.

Технічні характеристики для номера за каталогом 369-7506

    Material:

    Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber, Teflon Plastic

Сумісні моделі для номера за каталогом 369-7506

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

834 844 834K 854 824K 814K 854K 814 824 844K

МАШИНА ДЛЯ НАВАНТАЖЕННЯ Й ДОСТАВЛЕННЯ

R2900 XE R1700 XE R1700

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

966F II 962 982XE 980K HLG 966 972K 988 XE 972M 972 972L 950M Z 814K 986 966XE 966K XE 980 982 988GC 988 950K 962L 986K 962K 950M 995 950L 962M 990K 990 992 972M XE 966M XE 980XE 988K XE 988K 980L 980K 992K 972XE 980M 966F 966L 966K 966M 950 982M

УЩІЛЬНЮВАЧ ЗАКЛАДАННЯ ВІДХОДІВ

816K 836 826 836K 816 826K

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР

623H 621K OEM 621H 627H 631K 651

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

777G 777 775 773

УЩІЛЬНЮВАЧ ҐРУНТУ

825 825K 815K 815

САМОСКИД ІЗ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ

745

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 657 651 623K LRC 623K 621K

САМОСКИД

777G

ТРАНСМІСІЯ

TR16-C7.1

САМОСКИД ІЗ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ

AD45B AD60 AD63 AD30 AD45

Ключ

Ключ

Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено