Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюДвигунДвигуни та блокиКомпоненти блоку циліндрівПідшипники ковзання377-7419: Зовнішній блок кочення та роликів загального призначення
Основне меню
ДвигунДвигуни та блокиКомпоненти блоку циліндрівПідшипники ковзання
377-7419: Зовнішній блок кочення та роликів загального призначення
377-7419: Зовнішній блок кочення та роликів загального призначення

Циліндричний роликовий підшипник Cat® для загальних умов експлуатації, зовнішнє кільце і ролики в зборі, внутрішній діаметр X зовнішній діаметр X ширина: 55,57 X 85 X 19 мм

Марка: Cat

Зображення виробу
377-7419: Зовнішній блок кочення та роликів загального призначення
377-7419: Зовнішній блок кочення та роликів загального призначення

Циліндричний роликовий підшипник Cat® для загальних умов експлуатації, зовнішнє кільце і ролики в зборі, внутрішній діаметр X зовнішній діаметр X ширина: 55,57 X 85 X 19 мм

Марка: Cat

Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Чи підійде мені цей виріб?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Додати обладнання
Чи це підійде, або ж потрібен ремонт?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 377-7419
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 377-7419

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Тип: Циліндричний роликопідшипник
Внутрішній діаметр (мм): 55,57
Зовнішній діаметр (мм): 85
Ширина (мм): 19
Внутрішній діаметр (дюйми): 2,19
Зовнішній діаметр (дюйми): 3,35
Ширина (дюйми): 0,75
Material: Carbon Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 377-7419

ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

59N 59L 58L 59 58

АВТОГРЕЙДЕР

12G 120 140G 12F 140 14G 14E

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

814 980B 966C

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

128 129 183B D7F D7G D5 D8K D8L D10R D10T2 D10T D8H D9G D11N D10 D11 D9R D11R D9L D11T D9N D9H D6C 8D 11 10 9 8 129 8S 8U 10C 9C 9U 10SU 9S 9SU 11U 10S 10U 11SU 8A

ЕКСКАВАТОР

235

ТРУБОУКЛАДАЧ

572F 572G 583K 583H 571G 571F 594H 561C 594

КОЛІСНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ТРАКТОР

528

ГУСЕНИЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

977K

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

627 627B 627 627B 637 637B

БУЛЬДОЗЕРНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ

815 816

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом