Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиГідравлікаКомплекти для ремонту та обслуговування загальної гідравліки386-6092: Комплект ущільнень (вилка)
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиГідравлікаКомплекти для ремонту та обслуговування загальної гідравліки386-6092: Комплект ущільнень (вилка)
386-6092: Комплект ущільнень (вилка)

Комплект ущільнення для гідравлічного циліндра

Марка: Cat

Зображення виробу
386-6092: Комплект ущільнень (вилка)
386-6092: Комплект ущільнень (вилка)

Комплект ущільнення для гідравлічного циліндра

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

386-6087: ПОРШНЕВЕ КІЛЬЦЕ
386-6087: ПОРШНЕВЕ КІЛЬЦЕКількість: 2
8J-1689: Гумове опорне кільце з внутрішнім діаметром 129,91 мм
8J-1689: Гумове опорне кільце з внутрішнім діаметром 129,91 ммКількість: 1
289-2948: 62,78 мм внутрішній діаметр штока циліндра П-подібне ущільнення
289-2948: 62,78 мм внутрішній діаметр штока циліндра П-подібне ущільненняКількість: 1
175-7905: 3,53 x 132,94 мм 75A NBR O-Кільце
175-7905: 3,53 x 132,94 мм 75A NBR O-КільцеКількість: 1
5K-6526: 1,78 x 41 мм 90A NBR ущільнювальне кільце
5K-6526: 1,78 x 41 мм 90A NBR ущільнювальне кільцеКількість: 1
8T-5668: Внутрішній діаметр поршневого направляючого кільця 63,5 мм
8T-5668: Внутрішній діаметр поршневого направляючого кільця 63,5 ммКількість: 1
225-3281: Ущільнення манжетного типу з внутрішнім діаметром 61,42 мм подвійного типу
225-3281: Ущільнення манжетного типу з внутрішнім діаметром 61,42 мм подвійного типуКількість: 1
289-2937: Буферне ущільнення в зборі
289-2937: Буферне ущільнення в зборіКількість: 1
7K-9204: Ущільнювач штифта діаметром вала 57,15 мм
7K-9204: Ущільнювач штифта діаметром вала 57,15 ммКількість: 2
495-8215: Двокомпонентне ущільнення діаметром отвору 139,75 мм
495-8215: Двокомпонентне ущільнення діаметром отвору 139,75 ммКількість: 1
8J-1688: Ущільнювальне кільце 5,33 x 129,54 мм 75A NBR
8J-1688: Ущільнювальне кільце 5,33 x 129,54 мм 75A NBRКількість: 1
Відображення від 1 до 11 з 11
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 386-6092
Material: Carbon Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 386-6092

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

972M XE 966K 966M 950K 972K 962K 950M 962 972M 950 962M 966M XE 966 GC

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено