Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиЗчеплені штифти та підшипники втулкиШтифти з'єднання397-4480: Важільний штифт ковша
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиЗчеплені штифти та підшипники втулкиШтифти з'єднання
397-4480: Важільний штифт ковша
397-4480: Важільний штифт ковша

ШТИФТ 40 мм x 117 мм (1,57 ДЮЙМА x 4,61 ДЮЙМА)

Марка: Cat

Зображення виробу
397-4480: Важільний штифт ковша
397-4480: Важільний штифт ковша
397-4480: Важільний штифт ковша
397-4480: Важільний штифт ковша
397-4480: Важільний штифт ковша

ШТИФТ 40 мм x 117 мм (1,57 ДЮЙМА x 4,61 ДЮЙМА)

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 397-4480
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 397-4480

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Тип штифта: Пряма шпилька
Матеріал: СТАЛЬ
6, нанесення покриття:: Без покриття
Діаметр штифта (мм): 40
Діаметр штифта (дюйми): 1,57
Довжина (мм): 117
Довжина (дюйми): 4,61
Функція / допоміжний засіб для зняття: Нi Отвір для знімача
Примітки: Змащений наскрізний штифт
Overall Length (mm): 129
Overall Length (in): 5,079
Diameter (mm): 40
Diameter (in): 1,575
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 397-4480

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

903 902 901 902C 903C 901C 902C2 901C2 903C2

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом