Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяПрокладки3N-3008: Квадратна прокладка
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяПрокладки
3N-3008: Квадратна прокладка
3N-3008: Квадратна прокладка

Cat® 0,031" Товста квадратна прокладка

Марка: Cat

Зображення виробу
3N-3008: Квадратна прокладка
3N-3008: Квадратна прокладка
3N-3008: Квадратна прокладка
3N-3008: Квадратна прокладка
3N-3008: Квадратна прокладка

Cat® 0,031" Товста квадратна прокладка

Марка: Cat

Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Чи підійде мені цей виріб?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Додати обладнання
Чи це підійде, або ж потрібен ремонт?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 3N-3008
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 3N-3008
Material: Rubber Gasket Gasket
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 3N-3008

МОТОРНО-ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

3508 C280-16 D379B 3512 3516 D399 3616 D398B

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D11N 11 11U 11SU

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

785 789 793 793B 777B 776B

ГЕНЕРАТОР

SR4

ДВИГУН — ПРОМИСЛОВИЙ

D348 D346 D398B 3508 3512 D398 D399 D379 D379B 3516 G379A G3512 G3516 G398 G399 G379 G3508

МОРСЬКІ ПРОДУКТИ

D379A D379B 3516 3512 C280-16 D399 D349 D346 D348 3508 D398A D398B

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом