Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюШланги та трубкиПерехідники, муфти та фітингиАдаптери та компоненти421-6193: Прямий адаптер ліній гідравлічного двигуна 1-7/16" x M22
Основне менюШланги та трубкиПерехідники, муфти та фітингиАдаптери та компоненти421-6193: Прямий адаптер ліній гідравлічного двигуна 1-7/16" x M22
421-6193: Прямий адаптер ліній гідравлічного двигуна 1-7/16" x M22

Cat® Hydraulic Motor Lines Straight Adapter to connect hydraulic lines in a straight configuration, enabling fluid flow from the motor to the components

Марка: Cat

Зображення виробу
421-6193: Прямий адаптер ліній гідравлічного двигуна 1-7/16" x M22
421-6193: Прямий адаптер ліній гідравлічного двигуна 1-7/16" x M22
421-6193: Прямий адаптер ліній гідравлічного двигуна 1-7/16" x M22
421-6193: Прямий адаптер ліній гідравлічного двигуна 1-7/16" x M22
421-6193: Прямий адаптер ліній гідравлічного двигуна 1-7/16" x M22

Cat® Hydraulic Motor Lines Straight Adapter to connect hydraulic lines in a straight configuration, enabling fluid flow from the motor to the components

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Супутні деталі
228-7105: 2,1 x 19,4 мм ущільнювальне кільце FKM 90A
228-7105: 2,1 x 19,4 мм ущільнювальне кільце FKM 90A

Ущільнювальне кільце

Перевірити ціну
5K-9090: 1.78 X 27.22mm 90A NBR O-Ring
5K-9090: 1.78 X 27.22mm 90A NBR O-Ring

Cat® part 5K-9090 o-ring face seal ensures a leak-free connection between the hydraulic hose and adapter.

Перевірити ціну
216-7485: 2,1 x 19,4 мм ущільнювальне кільце EPDM 70A
216-7485: 2,1 x 19,4 мм ущільнювальне кільце EPDM 70A

Прямий ущільнювач кільця Cat® для з'єднання шланга допоміжного водяного насоса забезпечує щільне і ефективне ущільнення для запобігання втраті охолоджувальної рідини

Перевірити ціну
6V-7970: Ущільнювальне кільце внутрішнього діаметра 19,4 мм
6V-7970: Ущільнювальне кільце внутрішнього діаметра 19,4 мм

Ущільнювальне кільце

Перевірити ціну
228-7093: 1,78 x 23,66 мм 90A Ущільнювальне кільце FKM
228-7093: 1,78 x 23,66 мм 90A Ущільнювальне кільце FKM

Кільцеве ущільнення Cat® для основи масляного фільтра двигуна запобігає витоку оливи та забезпечує належну роботу двигуна

Перевірити ціну
228-7105
228-7105: 2,1 x 19,4 мм ущільнювальне кільце FKM 90A
Перевірити ціну
5K-9090
5K-9090: 1.78 X 27.22mm 90A NBR O-Ring
Перевірити ціну
216-7485
216-7485: 2,1 x 19,4 мм ущільнювальне кільце EPDM 70A
Перевірити ціну
6V-7970
6V-7970: Ущільнювальне кільце внутрішнього діаметра 19,4 мм
Перевірити ціну
228-7093
228-7093: 1,78 x 23,66 мм 90A Ущільнювальне кільце FKM
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено