Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюІнструменти наземного застосуванняЗносні пластиниЗносні пластини бічної панелі431-8780: ПЛАСТИНА-ЗНОС
Основне меню
Інструменти наземного застосуванняЗносні пластиниЗносні пластини бічної панелі
431-8780: ПЛАСТИНА-ЗНОС
431-8780: ПЛАСТИНА-ЗНОС

Марка: Cat

Зображення виробу
431-8780: ПЛАСТИНА-ЗНОС
431-8780: ПЛАСТИНА-ЗНОС
431-8780: ПЛАСТИНА-ЗНОС
431-8780: ПЛАСТИНА-ЗНОС
431-8780: ПЛАСТИНА-ЗНОС

Марка: Cat

Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Чи підійде мені цей виріб?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Додати обладнання
Чи це підійде, або ж потрібен ремонт?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 431-8780
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 431-8780

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Position: Outer
Height (in): 9,843
Height (mm): 250
Thickness (mm): 8
Thickness (in): 0,315
Length (mm): 99 999,99
Length (in): 3 937,008
Material: Abrasion Resistant Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 431-8780

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

980K

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом