Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюІнструменти наземного застосуванняКути ковша та кутові захисні кожухиКути ковша441-0343: КРОНШТЕЙН LEVE
Основне меню
Інструменти наземного застосуванняКути ковша та кутові захисні кожухиКути ковша
441-0343: КРОНШТЕЙН LEVE
441-0343: КРОНШТЕЙН LEVE

Марка: Cat

fallback-image
441-0343: КРОНШТЕЙН LEVE

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 441-0343
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 441-0343

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Depth (in): 47,441
Hole Spacing (in): 27,559
Height (in): 84,449
Height (mm): 2 145
Thickness (mm): 460
Position: LH
Hole Quantity: 2
Thickness (in): 18,11
Material: Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Depth (mm): 1 205
Hole Spacing (mm): 700
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 441-0343

РОЗШИРЕНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

6060

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом