Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюСилова передачаТрансмісії та компонентиІнші компоненти трансмісії452-7412: Шестерня-Сонце
Основне меню
Силова передачаТрансмісії та компонентиІнші компоненти трансмісії
452-7412: Шестерня-Сонце
452-7412: Шестерня-Сонце

Cat® Сонячне обладнання (планетарний)

Марка: Cat

Зображення виробу
452-7412: Шестерня-Сонце
452-7412: Шестерня-Сонце
452-7412: Шестерня-Сонце
452-7412: Шестерня-Сонце
452-7412: Шестерня-Сонце

Cat® Сонячне обладнання (планетарний)

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 452-7412
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 452-7412

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Опис матеріалу: Сталь
Зовнішній діаметр (мм): 211,29
Внутрішній діаметр (мм): 86,19
Висота (мм): 53
Зовнішній діаметр (дюйми): 8,318
Внутрішній діаметр (дюйми): 3,393
Висота (дюйми): 2,086
Material: Low Alloy Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 452-7412

АВТОГРЕЙДЕР

24

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом