Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиБруски, пластини та кутові кронштейниПластини неправильної форми457-8548: Задня захисна решітка
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиБруски, пластини та кутові кронштейниПластини неправильної форми
457-8548: Задня захисна решітка
457-8548: Задня захисна решітка

Задня захисна решітка двигуна Cat®

Марка: Cat

Зображення виробу
457-8548: Задня захисна решітка
457-8548: Задня захисна решітка
457-8548: Задня захисна решітка
457-8548: Задня захисна решітка
457-8548: Задня захисна решітка

Задня захисна решітка двигуна Cat®

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 457-8548
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 457-8548

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Довжина (мм): 1 136
Довжина (дюйми): 44,72
Висота (мм): 994,3
Висота (дюйми): 39,15
Ширина (мм): 85,7
Ширина (дюйми): 3,37
Товщина матеріалу (мм): 1,5
Товщина матеріалу (дюйми): 0,06
Матеріал: Вуглецева сталь
Вага (кг): 18,5
Вага (фунти): 40,79
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 457-8548

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

950GC 950 GC

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом