Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняШайби та розпірки489-0771: ПЛАСКА ШАЙБА
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняШайби та розпірки489-0771: ПЛАСКА ШАЙБА
489-0771: ПЛАСКА ШАЙБА

ПЛАСКА ШАЙБА

Марка: Cat

Зображення виробу
489-0771: ПЛАСКА ШАЙБА

ПЛАСКА ШАЙБА

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 489-0771

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Тип шайби: Плоский
Зовнішній діаметр (мм): 23,0
Внутрішній діаметр (мм): 7,0
Зовнішній діаметр (мм): 23,0
Зовнішній діаметр (дюйми): 0,906
Товщина – (мм): 6,5
Товщина (дюйми): 0,256
Розміри призонних болтів (мм): M6
Матеріал: СТАЛЬ,Вуглецева сталь
Outside Diameter (in): 0,906
Inside Diameter (in): 0,276
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 489-0771

ГІДРАВЛІЧНИЙ МІНІ-ЕКСКАВАТОР

302.2D 302.7D 300.9D 301.7D CR 301.4C 302.4D 301.7D

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено