Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна492-9228: Додатковий охолоджувач і комплект для встановлення ліній
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна492-9228: Додатковий охолоджувач і комплект для встановлення ліній
492-9228: Додатковий охолоджувач і комплект для встановлення ліній

Cat® Aftercooler Lines Gasket Kit ensures a secure seal in the aftercooler assembly, preventing leaks and maintaining optimal performance

Марка: Cat

Зображення виробу
492-9228: Додатковий охолоджувач і комплект для встановлення ліній
492-9228: Додатковий охолоджувач і комплект для встановлення ліній

Cat® Aftercooler Lines Gasket Kit ensures a secure seal in the aftercooler assembly, preventing leaks and maintaining optimal performance

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

107-3759: Ущільнення проміжного охолоджувача наддувного повітря з шириною канавки 2,80 мм
107-3759: Ущільнення проміжного охолоджувача наддувного повітря з шириною канавки 2,80 ммКількість: 2
6V-5101: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 107,32 мм
6V-5101: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 107,32 ммКількість: 12
4W-0530: Максимальний зовнішній діаметр 77 мм Пластикове стопорне кільце
4W-0530: Максимальний зовнішній діаметр 77 мм Пластикове стопорне кільцеКількість: 2
109-7411: 5,33 x 177,17 мм 75A FKM ущільнювальне кільце
109-7411: 5,33 x 177,17 мм 75A FKM ущільнювальне кільцеКількість: 4
6J-2680: Ущільнювальне кільце NBR 90A 3,53 x 69,44 мм
6J-2680: Ущільнювальне кільце NBR 90A 3,53 x 69,44 ммКількість: 2
6V-3917: Ущільнювальне кільце, внутрішній діаметр 94,62 мм
6V-3917: Ущільнювальне кільце, внутрішній діаметр 94,62 ммКількість: 4
8T-1919: Ущільнювальне кільце із внутрішнім діаметром 62,87 мм
8T-1919: Ущільнювальне кільце із внутрішнім діаметром 62,87 ммКількість: 3
6V-5103: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 126,36 мм
6V-5103: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 126,36 ммКількість: 4
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-Ring
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-RingКількість: 2
6V-9027: Ущільнювальне кільце EPDM 70A 1,83 x 8,92 мм
6V-9027: Ущільнювальне кільце EPDM 70A 1,83 x 8,92 ммКількість: 1
Відображення від 1 до 10 з 10
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 492-9228

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 492-9228

МОРСЬКИЙ ДВИГУН

3516 3512 3508 3508B 3516B 3516C 3512B

ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

C9 3508 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508C G3520B 3516 3516C 3516B 3508B 3512 3512C 3512B

БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН

3508C 3516C 3512C

ДВИГУН ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516 3516B

ГАЗОВИЙ ДВИГУН

G3512 G3516 G3508

ЛОКОМОТИВНИЙ ДВИГУН

3516 3512 3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3508

ГЕНЕРАТОР

SR4B SR4BHV

ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН

3508B 3512B 3516B

МОДУЛЬ ЖИВЛЕННЯ

3516C PM3516 PM3512 PP3516 XQC1600 PM3412 PMG3516 PM3508

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МОРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

3512C 3512B 3508B 3516B 3512

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено