Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюКонструкції та інші компоненти системиЛегкі каркасні та кузовні конструкціїІнші легкі вироби496-2296: Лівий головний дефлектор
Основне меню
Конструкції та інші компоненти системиЛегкі каркасні та кузовні конструкціїІнші легкі вироби
496-2296: Лівий головний дефлектор
496-2296: Лівий головний дефлектор

Лівий головний дефлектор Cat® для асфальтоукладальника SE50 V, Д X Ш: 1250 X 737 мм

Марка: Cat

Зображення виробу
496-2296: Лівий головний дефлектор
496-2296: Лівий головний дефлектор
496-2296: Лівий головний дефлектор
496-2296: Лівий головний дефлектор
496-2296: Лівий головний дефлектор

Лівий головний дефлектор Cat® для асфальтоукладальника SE50 V, Д X Ш: 1250 X 737 мм

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 496-2296
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 496-2296

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Колір: Чорний
Довжина (дюйми): 29
Довжина (мм): 737
Матеріал: Сталь
Різьба: М10 (зварна гайка); 3/8-16 (шпилька)
Ширина (дюйми): 49
Ширина (мм): 1 250
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 496-2296

АСФАЛЬТОУКЛАДАЧ

AP600F AP655F AP500F AP555F SE50 V

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом