Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівЗагальні комплекти для ремонту та обслуговування двигуна4N-4692: ПРУЖИНА КТ-ЩІТКА (СТАРТЕР)
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівЗагальні комплекти для ремонту та обслуговування двигуна4N-4692: ПРУЖИНА КТ-ЩІТКА (СТАРТЕР)
4N-4692: ПРУЖИНА КТ-ЩІТКА (СТАРТЕР)

Марка: Cat

fallback-image
4N-4692: ПРУЖИНА КТ-ЩІТКА (СТАРТЕР)

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Наразі немає деталей, пов’язаних із цим набором.

Якщо вам потрібна додаткова інформація, зверніться до вашого дилера

Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
.

ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 4N-4692

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 4N-4692

МОРСЬКИЙ ДВИГУН

3208

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

950B/950E 950B 950E 920 936E 980B 930 936 966D 966C 966F G936 950

УЩІЛЬНЮВАЧ ЗАКЛАДАННЯ ВІДХОДІВ

816 816B

ПРЯМА ЛОПАТА

235C

ТРУБОУКЛАДАЧ

572F 572G 571G 571F 572R 561C

РОЗПУШУВАЧ-СКАРИФІКАТОР

12G 130G 140G

ГІДРАВЛІЧНЕ КЕРУВАННЯ

143 141 140

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D6H XL D7R D6H XR D7F D7G D7H D6G2 LGP D5 D6H II D4D D4E D5B D5H D6C D6D D6R D6G D6H

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР

613 627 615C 627B 627E 615C II 613B 613C

КОЛІСНИЙ ЕКСКАВАТОР

W330B

ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН

3304 3304B

КОЛІСНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ТРАКТОР

518 528 528B 530B

РИПЕР

5 963

БУЛЬДОЗЕР

5A 5P 5S

ДВИГУН МАШИНИ

3304

ЕКСКАВАТОР

229 330 L 225 330-A L 215B 215C 215D 235 E300 350-A 225B 225D 219 215 330B L 330B LN E240 330-A 219D 235B 235C 235D 330 LN 350-A L 229D 330B 350 L

КОЛІСНИЙ СКРЕПЕР

627 637B 627B 615C 637

ЛЕБІДКА

518 55

МАШИНА ДЛЯ НАВАНТАЖЕННЯ Й ДОСТАВЛЕННЯ

R1300G R1300G II R1300

БУМ

120C

САМОСКИД ІЗ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ

D250B D25C D350C D30C D35C D300B

РЕЄСТРАТОР

227

ГУСЕНИЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

963 973 951C 951B 941B 977K 977L 955K 955L 941

ГРЕЙФЕР

120C 518 125C

АВТОГРЕЙДЕР

12G 120G 120 160G 12F 140G 130G 140 14G 14E

ЗВАЛЮВАЛЬНО-ПАКЕТУВАЛЬНА МАШИНА

FB518

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

814

ДВИГУН ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

3304 3304B

УЩІЛЬНЮВАЧ ҐРУНТУ

815 815B 815F

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено