Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюКонструкції та інші компоненти системиЛегкі каркасні та кузовні конструкціїДоріжки та платформи504-5000: Подіум завдовжки 2711,7 мм
Основне менюКонструкції та інші компоненти системиЛегкі каркасні та кузовні конструкціїДоріжки та платформи504-5000: Подіум завдовжки 2711,7 мм
504-5000: Подіум завдовжки 2711,7 мм

Cat® Бічний подіум, позашляхова вантажівка, жовтий Cat

Марка: Cat

Зображення виробу
504-5000: Подіум завдовжки 2711,7 мм
504-5000: Подіум завдовжки 2711,7 мм
504-5000: Подіум завдовжки 2711,7 мм
504-5000: Подіум завдовжки 2711,7 мм
504-5000: Подіум завдовжки 2711,7 мм

Cat® Бічний подіум, позашляхова вантажівка, жовтий Cat

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 504-5000

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Матеріал: Сталь
Стандартний колір: Жовтий Cat
Довжина (мм): 2 712,0
Ширина (мм): 670,0
Висота (мм): 182,0
Довжина (дюйми): 107,0
Ширина (дюйми): 26,0
Висота (дюйми): 7,0
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 504-5000

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

793 793D

САМОСКИД

793D

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено