Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюНачіпне знаряддяКовші - середній колісний навантажувач559-7462: 3.4 m3 (4.4 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Основне менюНачіпне знаряддяКовші - середній колісний навантажувач559-7462: 3.4 m3 (4.4 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
559-7462: 3.4 m3 (4.4 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Марка: Cat

Зображення виробу
559-7462: 3.4 m3 (4.4 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
559-7462: 3.4 m3 (4.4 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
559-7462: 3.4 m3 (4.4 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
559-7462: 3.4 m3 (4.4 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
559-7462: 3.4 m3 (4.4 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
559-7462: 3.4 m3 (4.4 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
559-7462: 3.4 m3 (4.4 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
559-7462: 3.4 m3 (4.4 yd3), 2750 mm (108 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Супутні деталі
525-7237: 2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
525-7237: 2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

Перевірити ціну
417-4905: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
417-4905: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

Перевірити ціну
345-2820: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
345-2820: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Перевірити ціну
466-2253: 2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
466-2253: 2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

Перевірити ціну
525-7237
525-7237: 2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Перевірити ціну
417-4905
417-4905: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Перевірити ціну
345-2820
345-2820: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Перевірити ціну
466-2253
466-2253: 2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено