Основне меню585-4792: XT-6 - ES
Основне меню585-4792: XT-6 - ES
585-4792: XT-6 - ES

Електрична система Cat® XT-6

Марка: Cat

Зображення виробу
585-4792: XT-6 - ES
585-4792: XT-6 - ES

Електрична система Cat® XT-6

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Опис для номера за каталогом 585-4792

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 585-4792
Загальна довжина (мм): 1 290,0
Вага (кг): 3,956
Material: High Pressure Hose
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 585-4792

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено