Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне меню592-3861: Однодротове оплетення
Основне меню592-3861: Однодротове оплетення
592-3861: Однодротове оплетення

Однодротяна оплетка Cat®

Марка: Cat

Зображення виробу
592-3861: Однодротове оплетення
592-3861: Однодротове оплетення

Однодротяна оплетка Cat®

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Технічні характеристики
Технічні характеристики
Загальна довжина (мм): 700
Вага (кг): 0,495
Material: Medium Pressure Hose
Загальна довжина (мм): 700
Вага (кг): 0,495
Material: Medium Pressure Hose
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

Гарантійна інформація
Політика повернення
Parts Diagrams
No EquipmentУведіть серійний номер устаткування або оберіть обладнання з попередньо доданого списку, щоб переглянути схеми деталей.
Вибір обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 592-3861
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 592-3861

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 592-3861
Загальна довжина (мм): 700
Вага (кг): 0,495
Material: Medium Pressure Hose
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 592-3861

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом