Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюІнструменти наземного застосуванняСистеми адаптера й зубів ковшаПерехідники597-6195: Приварний адаптер J350 з 2 ременями (1 шт.)
Основне менюІнструменти наземного застосуванняСистеми адаптера й зубів ковшаПерехідники597-6195: Приварний адаптер J350 з 2 ременями (1 шт.)
597-6195: Приварний адаптер J350 з 2 ременями (1 шт.)

Приварний адаптер J350 з 2 ременями (1 шт.)

Марка: Cat

Зображення виробу
597-6195: Приварний адаптер J350 з 2 ременями (1 шт.)
597-6195: Приварний адаптер J350 з 2 ременями (1 шт.)

Приварний адаптер J350 з 2 ременями (1 шт.)

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

539-5716: Адаптер ковша
539-5716: Адаптер ковшаКількість: 1
Відображення від 1 до 1 з 1
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Опис для номера за каталогом 597-6195

Description:
• This kit (597-6195) contains the adapter needed to replace the J-350 series center tip adapter.

Attributes:
• Our kits are designed for convenience - prepackaged, ordered with a single part number and delivered in a single box, saving you time and money.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 597-6195

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 597-6195

ЕКСКАВАТОР

330-A 320E L 323 GX 229 322B L 330 L 345B II 345B L 330-A L 325B LN 219D 320-A L 215B 325-A FM L 325B L 325D L 320B 320-A S 320C 320D E240C 320E E240B 215C 320-A N 323 GC 215D 323GC 324D E200B 315B L 320E LRR 320D3 GC 315D L 330 LN 323E L 325-A 323D2 L 320D3 325 L 315B 322B LN 315C 321D LCR 320B FM LL 323E SA 320E LN 320 320B S 318B N E180 320B N 320D L 320B L 316E L 325 LN 325 323E LN 318C 325-A L 345B II MH 229D 322 LN 325C L 318B 225B 225D 322B 322C 320-A 322-A 320 GX 323D L 219 320 L 322 L 215 EL240B 325B EL240C 330B L 324D L EL200B 330B LN 321C E240 322-A N 320 GC 325C 345B EL240 320E RR 321B

КУЛІСНИЙ ПЕРЕМИКАЧ

STIFF LINK

КІВШ

BUCKET

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено