Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювальні кільця5J-7011: Пластикове кругле ущільнення із внутрішнім діаметром 86,41 мм
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювальні кільця
5J-7011: Пластикове кругле ущільнення із внутрішнім діаметром 86,41 мм
5J-7011: Пластикове кругле ущільнення із внутрішнім діаметром 86,41 мм

ущільнення

Марка: Cat

Зображення виробу
5J-7011: Пластикове кругле ущільнення із внутрішнім діаметром 86,41 мм
5J-7011: Пластикове кругле ущільнення із внутрішнім діаметром 86,41 мм
5J-7011: Пластикове кругле ущільнення із внутрішнім діаметром 86,41 мм
5J-7011: Пластикове кругле ущільнення із внутрішнім діаметром 86,41 мм
5J-7011: Пластикове кругле ущільнення із внутрішнім діаметром 86,41 мм

ущільнення

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 5J-7011
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 5J-7011

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Висота в розрізі (дюйми): 0,11
Висота в розрізі (мм): 2,9
Внутрішній діаметр (мм): 83,5
Опис матеріалу: ПТФЕ забезпечує чудові експлуатаційні характеристики при роботі з повітрям, моторним маслом, дизельним паливом і охолоджувальними рідинами, але чутливий до пошкоджень при монтажі і потрапляння сміття. Він добре працює при дуже високих температурах.
Ширина в розрізі (дюйми): 0,18
Ширина в розрізі (мм): 4,6
Матеріал: змінений етиленпропілендієн - політетрафторетилен
Примітки: Розміри й описи матеріалів надані лише для довідки. Колір в дійсності може відрізнятися від зображення
Внутрішній діаметр (дюйми): 3,29
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 5J-7011

НАВАНТАЖУВАЧ ЗІ ЗВОРОТНОЮ ЛОПАТОЮ

416E 420E

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D3K2 LGP D5K LGP D2 D3K LGP D1 D4K XL D3 D5K2 LGP D5K2 XL

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом