Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне меню5W-2236: ШИНА
Основне меню5W-2236: ШИНА
5W-2236: ШИНА

Марка: Cat

fallback-image
5W-2236: ШИНА

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Ми ще працюємо над додаванням опису до цієї деталі.

Технічні характеристики
Технічні характеристики

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі
Сумісні моделі
екскаватор
M318F206M315FM315M317FM318214B FT212206B214B224B212BM320
колісний екскаватор
M323FM313-07M313CM314M313DM315M315CM315DM314FM322CM320FM314-07M318DM316CM318CM320M316FM316DM318FM318M319M316M317M318C MH
Переглянути більше
екскаватор
M318F206M315FM315M317FM318214B FT212206B214B224B212BM320
Гарантійна інформація
Політика повернення
Parts Diagrams
No EquipmentУведіть серійний номер устаткування або оберіть обладнання з попередньо доданого списку, щоб переглянути схеми деталей.
Вибір обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 5W-2236
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 5W-2236

Ми ще працюємо над додаванням опису до цієї деталі.

Технічні характеристики для номера за каталогом 5W-2236

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 5W-2236

ЕКСКАВАТОР

M318F 206 M315F M315 M317F M318 214B FT 212 206B 214B 224B 212B M320

КОЛІСНИЙ ЕКСКАВАТОР

M323F M313-07 M313C M314 M313D M315 M315C M315D M314F M322C M320F M314-07 M318D M316C M318C M320 M316F M316D M318F M318 M319 M316 M317 M318C MH

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом