Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне меню600-4175: Абразивостійкий шланг високого тиску ToughGuard
Основне меню600-4175: Абразивостійкий шланг високого тиску ToughGuard
600-4175: Абразивостійкий шланг високого тиску ToughGuard

Абразивостійкий шланг високого тиску Cat® ToughGuard зі стійкістю до стирання ToughGuard

Марка: Cat

Зображення виробу
600-4175: Абразивостійкий шланг високого тиску ToughGuard
600-4175: Абразивостійкий шланг високого тиску ToughGuard

Абразивостійкий шланг високого тиску Cat® ToughGuard зі стійкістю до стирання ToughGuard

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from oil resistant synthetic rubber inner tube, 4 spiral plies
of wire reinforcement, and an outer weather and heat resistant synthetic rubber cover.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from oil resistant synthetic rubber inner tube, 4 spiral plies
of wire reinforcement, and an outer weather and heat resistant synthetic rubber cover.

Технічні характеристики
Технічні характеристики
Загальна довжина (мм): 4 068
Вага (кг): 3,589
Material: High Pressure Hose
Загальна довжина (мм): 4 068
Вага (кг): 3,589
Material: High Pressure Hose
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

Гарантійна інформація
Політика повернення
Parts Diagrams
No EquipmentУведіть серійний номер устаткування або оберіть обладнання з попередньо доданого списку, щоб переглянути схеми деталей.
Вибір обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 600-4175
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 600-4175

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from oil resistant synthetic rubber inner tube, 4 spiral plies
of wire reinforcement, and an outer weather and heat resistant synthetic rubber cover.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 600-4175
Загальна довжина (мм): 4 068
Вага (кг): 3,589
Material: High Pressure Hose
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 600-4175

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом