Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти6C-5304: Болт з шестигранною головкою M16-2 x 110 мм
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти6C-5304: Болт з шестигранною головкою M16-2 x 110 мм
6C-5304: Болт з шестигранною головкою M16-2 x 110 мм

Болт із шестигранною головкою Cat® M16x2 з різьбленням 110 мм

Марка: Cat

Зображення виробу
6C-5304: Болт з шестигранною головкою M16-2 x 110 мм
6C-5304: Болт з шестигранною головкою M16-2 x 110 мм
6C-5304: Болт з шестигранною головкою M16-2 x 110 мм
6C-5304: Болт з шестигранною головкою M16-2 x 110 мм
6C-5304: Болт з шестигранною головкою M16-2 x 110 мм

Болт із шестигранною головкою Cat® M16x2 з різьбленням 110 мм

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено