Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти6V-8837: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 16 мм
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти6V-8837: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 16 мм
6V-8837: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 16 мм

Показник

Марка: Cat

Зображення виробу
6V-8837: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 16 мм
6V-8837: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 16 мм
6V-8837: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 16 мм
6V-8837: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 16 мм
6V-8837: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 16 мм

Показник

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Супутні деталі
178-2211: Комплект кріпильних деталей - метричний, великий
178-2211: Комплект кріпильних деталей - метричний, великий

Комплект кріпильних деталей (метричний, крупний), 5 розмірів, 9 різних довжин, 32 номери деталей, 630 штук, фосфатне й олійне покриття

Перевірити ціну
198-4764: Пральна машина
198-4764: Пральна машина

Перевірити ціну
9X-8267: Сталева плоска шайба M6 ID
9X-8267: Сталева плоска шайба M6 ID

Жорстка шайба Cat®, призначена для кріплення M6, запобігає зануренню кріплення в матеріал і розподіляє навантаження більш рівномірно.

Перевірити ціну
6V-7743: Конусна контргайка M6 x 1 мм
6V-7743: Конусна контргайка M6 x 1 мм

Показник

Перевірити ціну
208-8469: Шестигранна контргайка M6 x 1 мм
208-8469: Шестигранна контргайка M6 x 1 мм

Контргайка Cat® (неметалева вставка)

Перевірити ціну
6V-8225: Шестигранна гайка M6 x 1 мм
6V-8225: Шестигранна гайка M6 x 1 мм

Сталева шестигранна гайка Cat® M6 з внутрішнім шестигранником

Перевірити ціну
178-2211
178-2211: Комплект кріпильних деталей - метричний, великий
Перевірити ціну
198-4764
198-4764: Пральна машина
Перевірити ціну
9X-8267
9X-8267: Сталева плоска шайба M6 ID
Перевірити ціну
6V-7743
6V-7743: Конусна контргайка M6 x 1 мм
Перевірити ціну
208-8469
208-8469: Шестигранна контргайка M6 x 1 мм
Перевірити ціну
6V-8225
6V-8225: Шестигранна гайка M6 x 1 мм
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено