Caterpillar
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиЕлектронiка7T-3268: Комплект-важіль
Основне меню
Комплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиЕлектронiка
7T-3268: Комплект-важіль
7T-3268: Комплект-важіль

Комплект важелів Cat® (стартер)

Марка: Cat

Зображення виробу
7T-3268: Комплект-важіль
7T-3268: Комплект-важіль

Комплект важелів Cat® (стартер)

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Наразі немає деталей, пов’язаних із цим набором.

Якщо вам потрібна додаткова інформація, зверніться до вашого дилера

Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
.

ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 7T-3268
Матеріал: Алюміній
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 7T-3268

САМОСКИД З ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ

AD55 AD30

ДВИГУН САМОСКИДА

C9 3176 1673C 3406E 3406C 3406B C-9 C11 C13 C15 3306C 3306B C-10 C-12 C-18 C-15 1674 3306 3208 3176B 3116 3126

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ ІЗ НАБОРОМ РОБОЧИХ ЗНАРЯДЬ

IT28 IT18 IT28B IT18B

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

910

ТРУБОУКЛАДАЧ

587R 578 561D 572G 571G

ЧЕЛЛЕНДЖЕР

65 75 MT765 MT865 MT745 MT735 65C 65B 65D MT845 75C 85C 95E 70C MTC855 MTC865 MTC835 MTC845

МОТОРНО-ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

PM3508 PM3516 PM3512 C-12 3508PETROL C13B 3512C 3516C G3406 3512PETROL 3126 3516PETROLEUM C27 INDUSTRIAL 3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3516B 3304B 3512B 3306B 3508B 3456 3306 3304 3412 3208 3412C C-12 3508 3126B 3406 3408 3512 3516

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

163 143 153 141 140 6 7SU 6SU 7S LGP 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 4A D6R III D6G2 LGP D6H II D4H III D6R II 30/30 D3B D4H D4E D6F SR D5H D5E D6E SR D6D D6R D6T D6E D6G D6H D7E D4E SR D6H XL D6H XR D6R XL D5H XL D7G2 D7R D7G D7H D8N D6R STD DEUCE D6G2 XL D4H XL D5 963 7 6 5 4

НАФТОПРОДУКТИ

C15 C13 C18 C11 3508C C9 C7 3516C 3512C 3512B 3512B C15 TH48-E80 TH35-C13T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9T CX31-C13I TH35-E81 C18 CX31-P600

КОЛІСНИЙ ЕКСКАВАТОР

M330D M325C MH W345B II M325B

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

2390 2391 2290 2590 2491 TK711 TK732 TK722 552 2 TK721 TK751 511 541 2 TK741 522 521 532 541 551 552 584 584HD 227 573

КОЛІСНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ТРАКТОР

518C 535C 528B 518 528 530B 508 FB518 120C

БУЛЬДОЗЕРНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ

825G 825C 815B 815F 825G II 826C 826G 816B 816F

OEM-РІШЕННЯ

OEMS

АСФАЛЬТОУКЛАДАЧ

BG-260D BG-2455D AP-1055D

ДВИГУН МАШИНИ

C-12 3176C C27 3304 3204 3208 C-9

ЕКСКАВАТОР

330 L 345B II 215B 325B L 215C 215D 336D 324D 375-A L 325-A 326D L E300B 325C L 225B 225D 322C 330B LN 330D FM 345B 219D 325D L 330-A L EL300 330 LN 336D L 350-A L 229D 330C FM 322-A 325B 324D L 350 L 325C 325D 322B L 345B L 324D FM LL 330-A L 329D LN 231D M325D MH 325-A L 322 L E240 EL240 235B 235C 235D 320B S E180 320B N 320B L 345B II MH 245D 330B 330C 330D 245B M325D L MH 325D FM LL 325-A FM L E300 EL180 325 LN 350-A 336D LN 330B L 325D FM 325 L 330C L 330D L 322-A L 229 225 325-A LN 330D MH 328D LCR 329D L 324D FM 235 330D LN 219 329D 330-A 330C LN 325D MH 375-A 330-A LN 245 EL300B 322C FM 324D LN 235C 5080 330D L 329D L 328D LCR 336D L 325D L 325D 336D 330D 324D LN 330C

НАЧІПНЕ ЗНАРЯДДЯ

PR-1000C PR-750B PR-1000 PM-102 PM-465

САМОСКИД ІЗ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ

D35HP D30C D30D D250E II D35C D250B D25D D25C D350D D350C D350E II D400E II D300E D300D D300B D400E D400D D400 725 D40D 740 735B 730 735 OEM 735 D400E II 740 730

МАШИНА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА

SS-250 RM-350B RM-300 RM-500 RM-250C RR-250B

ГУСЕНИЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

963 973 943 953 973C 977L 931B 955L 983B

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

650B 651B 615C II 666B 615 621 623 623B 623G 623E 623F 621B 657B 621E 621F 657G 621G 615C 627B 627G 627E 627F 637G 613B 613C 621E 657G 621G 621B 657E 657B 623G 637E 637G 637D 627G 627F 627E 657

МОРСЬКІ ПРОДУКТИ

3126 3116 3208 3176B C30 C32 3304 3306 3412 C9 C7 3408 3516 3512 3508 C-12 C18 C12 C15 D330A 3508C 3508B 3408B 3406B 3516B 3516C D334 D336 3512C 3306B 3512B D333A 3412E 3412D 3304B 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B G3406 G3516 G3512 G3508 3508 3412C G3306 3412 3516 C18 C15 3512 C13 C15 I6 3456 3512B GENS G3516B 3508B SR5 C9 3516B GEN C15 GEN SE 3306B 3512C 3512B 3408C 3406C 3516C 3516B

АВТОГРЕЙДЕР

120G 120M 163H 140M 140H 140G 130G 143H 163H NA 140H ES 160H ES 12H NA 16M 16H 16G 140H NA 14M 14H 12H 12G 12M 160H 160G 160M 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA

ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D5HTSK II 527 D4HTSK III D4HTSK II 120C 518 125C 518 54H 57H 56H 57 56 55

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

824G 824C 814F 824G II 960F 972G 972H 950B 950E 962H 950F 950H G926 G916 966D 966F 966E G936 966H 966G 930R 930T 936E 936F 926E 916 980G II 926 936 980F II 966F II 950B/950E 972G II 980C 980F 980G 970F 966G II 950F II

КОТОК ВАЛЬЦЬОВИЙ

CS-553 CS-551 CS-653 CS-643 CB-534 CB-614 CP-553 CP-643 CP-653 CS-563D

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

777

РОЗШИРЕНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

R1600G R1700G R1700 II R2900G R1300 R1600 R2900 R1300G R1300G II OTHER OTHER MD5075 MD5125 MD6420C MD5075C

ГЕНЕРАТОР

SR4B XQP500 SR4 SR5

ДВИГУН — ПРОМИСЛОВИЙ

3406B 3406C C32 C27 C18 3126 3126B 3116 3204 C9.3 3304 3306 3176C 3176B 3412 3406 3512 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 3516B 3516C 3406E 3406B 3408C C7 C9 3512B 3512C 3306B C9.3B D333C 3304B 3412E C-9 C11 3160 C13 C15 D330C G3304 G3306 G3306B G3304B G3406 G3512 G3516 G3508 SBF214 CPT372 C32 3512C 3508C 3508B

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом