Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюІнструменти наземного застосуваннярізальні крайки та торцеві насадкиРізальні крайки леза7T-9976: Різальна крайка бульдозера
Основне меню
Інструменти наземного застосуваннярізальні крайки та торцеві насадкиРізальні крайки леза
7T-9976: Різальна крайка бульдозера
7T-9976: Різальна крайка бульдозера

Різальна крайка бульдозера Cat® 25 мм із болтовим кріпленням

Марка: Cat

Зображення виробу
7T-9976: Різальна крайка бульдозера
7T-9976: Різальна крайка бульдозера
7T-9976: Різальна крайка бульдозера
7T-9976: Різальна крайка бульдозера
7T-9976: Різальна крайка бульдозера

Різальна крайка бульдозера Cat® 25 мм із болтовим кріпленням

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 7T-9976
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 7T-9976

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 25,4
Overall Length (mm): 1 052,4
End 2 Hole Offset (mm): 69
Width (in): 7,992
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 41,433
End 2 Hole Offset (in): 2,717
Width (mm): 203
End 1 Hole Offset (in): 2,717
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 7
End 1 Hole Offset (mm): 69
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 7T-9976

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D6R D6R II D6H

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом