Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюГідравлікаІнші гідравлічні компоненти8C-8493: Адаптер прямий
Основне менюГідравлікаІнші гідравлічні компоненти8C-8493: Адаптер прямий
8C-8493: Адаптер прямий

Прямий адаптер для транспортування рідини (ORFS)

Марка: Cat

Зображення виробу
8C-8493: Адаптер прямий
8C-8493: Адаптер прямий
8C-8493: Адаптер прямий
8C-8493: Адаптер прямий
8C-8493: Адаптер прямий

Прямий адаптер для транспортування рідини (ORFS)

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Супутні деталі
5K-9090: 1.78 X 27.22mm 90A NBR O-Ring
5K-9090: 1.78 X 27.22mm 90A NBR O-Ring

Cat® part 5K-9090 o-ring face seal ensures a leak-free connection between the hydraulic hose and adapter.

Перевірити ціну
6V-9746: 1.78 x 18.94mm 90A NBR O-Ring
6V-9746: 1.78 x 18.94mm 90A NBR O-Ring

Cat® O-Ring Seal is designed to prevent leaks in hydraulic systems by creating a tight seal between two surfaces

Перевірити ціну
228-7093: 1,78 x 23,66 мм 90A Ущільнювальне кільце FKM
228-7093: 1,78 x 23,66 мм 90A Ущільнювальне кільце FKM

Кільцеве ущільнення Cat® для основи масляного фільтра двигуна запобігає витоку оливи та забезпечує належну роботу двигуна

Перевірити ціну
228-7092: 1,78 x 18,94 мм 90A FKM ущільнювальне кільце
228-7092: 1,78 x 18,94 мм 90A FKM ущільнювальне кільце

Кільцеве ущільнення Cat® для паливопроводів забезпечує надійне та герметичне ущільнення з'єднань паливопроводів

Перевірити ціну
5K-9090
5K-9090: 1.78 X 27.22mm 90A NBR O-Ring
Перевірити ціну
6V-9746
6V-9746: 1.78 x 18.94mm 90A NBR O-Ring
Перевірити ціну
228-7093
228-7093: 1,78 x 23,66 мм 90A Ущільнювальне кільце FKM
Перевірити ціну
228-7092
228-7092: 1,78 x 18,94 мм 90A FKM ущільнювальне кільце
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено