Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняВтулки8T-5387: 16,36 мм довга втулка джгута проводів
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняВтулки
8T-5387: 16,36 мм довга втулка джгута проводів
8T-5387: 16,36 мм довга втулка джгута проводів

Люверс Cat®

Марка: Cat

Зображення виробу
8T-5387: 16,36 мм довга втулка джгута проводів
8T-5387: 16,36 мм довга втулка джгута проводів
8T-5387: 16,36 мм довга втулка джгута проводів
8T-5387: 16,36 мм довга втулка джгута проводів
8T-5387: 16,36 мм довга втулка джгута проводів

Люверс Cat®

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Часто купують разом
8T-53878T-5387
6V-97466V-9746
3D-28243D-2824
Переглянути всі деталі
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 8T-5387
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 8T-5387

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Опис матеріалу: Резина
Тип: Розріз
Внутрішній діаметр (мм): 28,0
Зовнішній діаметр (мм): 50,0
Довжина (мм): 16,36
Діаметр (мм): 40.0 (Groove)
Ширина (мм): 10.0 (Groove)
Внутрішній діаметр (дюйми): 1,10
Зовнішній діаметр (дюйми): 1,96
Довжина (дюйми): 0,64
Діаметр (дюйми): 1.57 (Groove)
Ширина (дюйми): 0.39 (Groove)
Material: Chloroprene (CR) Rubber
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 8T-5387

АСФАЛЬТОУКЛАДАЧ

AP500F AP1055 AP500 AP-1055F AP655 AP655F PE636 AP-1000F AP400 AP555 AP455 SE47 AP655F L AP600 AP600F AP555F AP1000 SE47 V

САМОСКИД З ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ

AD63

ЕКСКАВАТОР

5110B

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ ІЗ НАБОРОМ РОБОЧИХ ЗНАРЯДЬ

IT38G II IT38G IT38F

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

930 938 926

МАШИНА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА

RM-300

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

623H

ROTARY CUTTER

RC20

СВЕРДЛО

MD6250 MD6310 MD6200

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

824K 824 938G II 926 988K 924K 924 980G 930 938 938G 938F 938K 938M 926M 930K 930M

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D6T LGP D9 D10T2 D10 D11 D9T D9R D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D9 GC D6T XW D6T XL D10T D11T 10 10C 10S 10U

КОТОК ВАЛЬЦЬОВИЙ

CS-431C CP-533D CB-64 CS-433C CB-54 CS-531D CS-583C CS-583D CP-433C CS-573C CS-573D CS-533D CP-563D CS-563C CS-563D CP-563C PS-200B PS-150B

ГІДРАВЛІЧНИЙ МІНІ-ЕКСКАВАТОР

302CR 301.7CR 301.8 301.9 301.6 301.5 308E2 CR 308E

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

789G 795F XQ 795F AC 785G 797F

РОЗШИРЕНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

R1700 XE 6015B 6015 LD350

КОЛІСНИЙ ЕКСКАВАТОР

M330D

БУЛЬДОЗЕРНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ

825 825K 826 826K

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом