Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняШпильки8X-0274: Болт шпильки колеса M24-3 x 117 мм
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняШпильки8X-0274: Болт шпильки колеса M24-3 x 117 мм
8X-0274: Болт шпильки колеса M24-3 x 117 мм

Колісний® Болт з різьБленням Cat® M24x3 довжиною 117,3 мм

Марка: Cat

Зображення виробу
8X-0274: Болт шпильки колеса M24-3 x 117 мм
8X-0274: Болт шпильки колеса M24-3 x 117 мм
8X-0274: Болт шпильки колеса M24-3 x 117 мм
8X-0274: Болт шпильки колеса M24-3 x 117 мм
8X-0274: Болт шпильки колеса M24-3 x 117 мм

Колісний® Болт з різьБленням Cat® M24x3 довжиною 117,3 мм

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено