Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиКанали та трубкиКонструкційні труби9R-7123: Прокладка з внутрішнім діаметром 20 мм
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиКанали та трубкиКонструкційні труби
9R-7123: Прокладка з внутрішнім діаметром 20 мм
9R-7123: Прокладка з внутрішнім діаметром 20 мм

Сталева прокладка з внутрішнім діаметром Cat® 20 мм

Марка: Cat

fallback-image
9R-7123: Прокладка з внутрішнім діаметром 20 мм

Сталева прокладка з внутрішнім діаметром Cat® 20 мм

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 9R-7123
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 9R-7123

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Внутрішній діаметр (дюйми): 0,79
Внутрішній діаметр (мм): 20
Довжина (дюйми): 1,96
Довжина (мм): 50
Матеріал: Сталь
Зовнішній діаметр (дюйми): 1,57
Зовнішній діаметр (мм): 40
Вага (кг): 0,36
Вага (фунти): 0,8
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 9R-7123

НАВАНТАЖУВАЧ ЗІ ЗВОРОТНОЮ ЛОПАТОЮ

426 416 446 436

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

824H 834H 988H

БУЛЬДОЗЕРНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ

836H 826H

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом